Schmalz

Toebehoren Uitwerpmodules ecoPump SEP

Filterresultaten

Sector

1 - 10 van 28 resultaten

SFE 13 POM

Onderdeelnr.: 10.02.01.01807

Schmalz Fixation Element

Hole diameter13 (mm)
Width B23 (mm)
Height H33 (mm)
Length L46.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Thread G2M16x1-IG
Compressed air connectionG1/8"-IG
Suction cup connectionG1/4"-IG
SFE 22 POM

Onderdeelnr.: 10.02.01.01767

Schmalz Fixation Element

Hole diameter22 (mm)
Width B31.5 (mm)
Height H45 (mm)
Length L80 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Thread G2M27x1.5-IG
Compressed air connectionG3/8"-IG
Suction cup connectionG1/4"-IG
SFE 7 POM

Onderdeelnr.: 10.02.01.01808

Schmalz Fixation Element

Hole diameter7 (mm)
Width B19 (mm)
Height H25 (mm)
Length L36.5 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread G2M8x0.5-IG
Compressed air connectionM8x0.5-IG
Suction cup connectionG1/8"-IG
SHC 2 22 SD

Onderdeelnr.: 10.02.01.01418

Schmalz Holder Cap

Number of stages2
Hole diameter22 (mm)
Length L103 (mm)
Thread G1M27x1.5-M
SFE 13 AL

Onderdeelnr.: 10.02.01.01419

Schmalz Fixation Element

Hole diameter13 (mm)
Width B23 (mm)
Height H33 (mm)
Length L51.2 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/4"-IG
Compressed air connectionG1/8"-IG
Suction cup connectionG1/4"-IG
SFE 22 AL

Onderdeelnr.: 10.02.01.01421

Schmalz Fixation Element

Hole diameter22 (mm)
Width B35 (mm)
Height H44 (mm)
Length L87.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-IG
Compressed air connectionG1/4"-IG
Suction cup connectionG3/8"-IG
SHC 2 13 SD

Onderdeelnr.: 10.02.01.01426

Schmalz Holder Cap

Number of stages2
Hole diameter13 (mm)
Length L70 (mm)
Thread G1M16x1-M
SHC 2 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01428

Schmalz Holder Cap

Number of stages2
Hole diameter13 (mm)
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L18 (mm)
Thread G1M16x1-M
SHC 2 22

Onderdeelnr.: 10.02.01.01430

Schmalz Holder Cap

Number of stages2
Hole diameter22 (mm)
Outside diameter D20.5 (mm)
Length L32 (mm)
Thread G1M27x1.5-M
ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

Onderdeelnr.: 10.02.01.01448

Set reserveonderdelen

Utilization designEjector module
Size07
contains6x flap

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen