Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Met de Glas vacuumheffer VacuMaster kunt u zware werkstukken tot een gewicht van een paar ton gemakkelijk hanteren en tillen.
Glas zuignappen werken als verbinding tussen het handlingsysteem en het glazen werkstuk dat getild moet worden.
De Hef- en Hijsmiddelen van J. Schmalz GmbH maakt een veilige, handmatige handling van de meest uiteenlopende werkstukken mogelijk.
Schmalz biedt Vacuüm hefsystemen en handling systemen voor verschillende manuele taken voor heffen en tillen in diverse branches en industrieën, welke een snelle, veilige en ergonomische werkomgeving mogelijk maken.
In het algemeen wordt ergonomie in de tiltechniek toegepast als basis bij handmatige hefactiviteiten. Dankzij Vacuüm Hijs en hefmateriaal wordt het proces gemakkelijker gemaakt door werknemers bij zware lasten te ontzien.
Schmalz Hijssysteem wordt gebruikt voor het tillen van zware lasten om medewerkers bij deze belasting tijdens het uitvoeren van een taak te ontzien.
Vacuüm hijssystemen of lifters zorgen voor een ergonomische werkomgeving. Ze helpen om gezondheidsproblemen bij het tillen en verplaatsen van zware lasten te voorkomen.
Palletisers verzorgen het automatisch stapelen en ontstapelen van verpakte producten op een pallet. Schmalz palletisers gebruiken vacuüm om de producten veilig en voorzichtig op te pakken.
Een Professionele Zuignap vormt de verbinding tussen een werkstuk en het vacuüm-systeem. Daarom zijn zuignappen een belangrijk onderdeel van vacuümsystemen.
Schmalz biedt een breed scala aan kraansystemen zoals railbanen en de kolom- of wandzwenkkranen. Deze laatsten kunnen aan een eigen zuil of aan een pilaar in het gebouw of muur worden gemonteerd.
Schmalz biedt robotgrijpers zoals zuigspinnen, grijpsystemen voor grote oppervlakken zoals pallets en andere klantspecifieke grijpsystemen.
Vacuüm tilhulpen van Schmalz worden in uiteenlopende industrieën gebruikt om materiaalstromen efficiënt te laten verlopen.
Met behulp van vacuümtechniek zijn onze tilhulpmiddelen de perfecte tool voor operators om grote en zware werkstukken sneller en veiliger te verwerken. Volledig ergonomisch verantwoord zodat de medewerker geen gevaar loopt.
Schmalz biedt tilsystemen en handlingsystemen voor verschillende manuele taken voor heffen en tillen in diverse branches en industrieën, welke een snelle, veilige en ergonomische werkomgeving mogelijk maken.
De tiltechniek van Schmalz belooft voor de operator een veilige handling van de meest uiteenlopende werkstukken.
Vacuum cup Gripper worden gebruikt in geautomatiseerde processen met robotapplicaties. Het systeem is bevestigd aan de robotarm zodat de gripper complete lagen kan grijpen.
Met onze hijsgereedschappen is het mogelijk om materialen die tonnen wegen, efficiënt en gemakkelijk te handlen. Hierbij worden de medewerker volledig ergonomisch beschermd.
De Vacuum hijsunits van Schmalz zorgt ervoor dat medewerkers de meest uiteenlopende werkstukken op veilige en handmatige wijze kunnen handlen.
In het algemeen worden vacuüm lifting equipment gebruikt als hulp bij een handmatige til activiteit om deze te vergemakkelijken, door de werknemers te ontzien bij werken met zware lasten.
Met de VacuMaster, vacuumheffer voor plaatmateriaal, kunt u zware werkstukken tot een gewicht van een paar ton gemakkelijk hanteren en tillen.
Vacuüm grijpers vormen een innovatieve oplossing voor allerlei soorten handling op het gebied van automatisering. Vacuümgrijpers zijn complexe vacuümsystemen die bij levering direct klaar zijn om te worden ingezet.
Bij het opspannen met vacuümtechniek, als opspantechniek, beschikt Schmalz als langjarige partner van vermaarde machinefabrikanten over grote ervaring en competentie.
Vacuüm pompen behoren tot de groep elektrische vacuümgeneratoren.
Vacuümgrijpers vormen de interface tussen het werkstuk en het vacuümsysteem.
Vacuümsystemen kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Schmalz biedt vacuümsystemen voor robot-toepassingen, handmatige hefverrichtingen of vastklemming in CNC verspaningslijnen.
Om de veiligheid van het proces te verhogen, kunnen componenten voor systeemmonitoring ingezet worden in alle bereiken van geautomatiseerde procesapplicaties.
Ruw gezaagde houten planken, zware kartonnen dozen, gladde glasplaten of zeer kwetsbare zonnecellen – de handling van de meest verschillende werkstukken in de meest uiteenlopende processen betekent voor de vacuümzuiger-experts bij Schmalz een grote uitdag