• Przyssawki mieszkowe owalne z 1,5-krotnym zagięciem do pracy wielozmianowej z krótkimi cyklami pracy
  • Obsługa naoliwionych lub wygiętych, wydłużonych blach (profili, rur) lub wytłaczanych i części karoserii
  • Obsługa kartonów, drewna i podobnych przedmiotów w trudnych warunkach pracy
  • Obróbka wysoce abrazyjnych detali, takich jak np. szorstki karton
Najważniejsze cechy produktu
  • Wysoce odporny na rozdarcia materiał Vulkollan VU1 wytrzymuje ogromny stres
  • Niewrażliwość na oleje dzięki dobrej odporności chemicznej
  • Minimalne ścieranie (ok. 10 - 12 mm³ wg DIN 53516) pozwala na 20-krotnie dłuższą żywotność niż standardowa NBR
  • 1.5 fałdy zapewniają dużą siłę ssania i skuteczne tłumienie wrażliwych elementów roboczych
Przyssawki mieszkowe FSGAO (1,5 fałdy)
  • Przyssawka FSGAO, składająca się z przyssawki FGAO wykonanej z Vulkollan VU1 z 1,5 fałdami (3) i płytą przyłączeniową (1)
  • Płyta przyłączeniowa przykręcona do przyssawki (2); przyłącze utrzymuje się nawet przy największych obciążeniach
  • W przypadku zużycia, możliwa jest oddzielna wymiana przyssawki
  • Wymiary: 95 x 40 i 140 x 65 mm
  • Materiał: VU1
  • Płyta przyłączeniowa przykręcona
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez