• Trzpienie sprężynowe do przenoszenia elementów o różnej wysokości (np. zakrzywionych elementów z blachy)
  • Obsługa bardzo wrażliwych przedmiotów bez dodatkowego wysiłku w zakresie sterowania (np. płyt szklanych); gwarantowane jest delikatne pozycjonowanie

Podejmij właściwą decyzję dla każdej aplikacji!

Wszystkie różnice między tłokami sprężynowymi FSTE, FSTIm i FSTImc w skrócie. Nasz ekspert w krótkim filmie przedstawia wszystkie różnice, abyś mógł w bezpieczny sposób dokonać właściwego wyboru tłoków sprężynowych do swojej aplikacji!

Najważniejsze cechy produktu
  • Z dolną sprężyną tłumiącą zoptymalizowaną dla delikatnych elementów; bardzo dobra kompensacja wysokości
  • Szeroki zakres gwintów przyłączeniowych i wysokości skoku umożliwia zastosowanie do wielu różnych zastosowań i przyssawek
  • Opcjonalnie w wersji nieobrotowej do przyssawek owalnych
Tłok sprężynowy FSTE
  • Tłok sprężynowy z wysokowytrzymałym drążkiem tłokowym ze stali ocynkowanej, tuleją prowadzącą (2) i dolną sprężyną tłumiącą (4)
  • Pręt dociskowy ze zintegrowaną prowadnicą podciśnieniową, gwint przyłączeniowy (1) zawsze z gwintem wewnętrznym
  • Gwint przyłączeniowy przyssawek (5) do M5 zawsze żeński, w przeciwnym razie męski
  • Dwie nakrętki zabezpieczające (3) do montażu
  • Przyłącze ssania: M3, M5, G1/8" do G1/2"
  • Skok: 5 do 90 mm
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez