• Wyrzutnik podstawowy z korpusem z tworzywa sztucznego do stosowania w systemach przenoszenia
  • Obsługa elementów elektronicznych
  • Zastosowanie w systemach separacji w przetwórstwie tworzyw sztucznych i blach
  • Konstrukcja bloków wyrzutnikowych do zdecentralizowanego, indywidualnego sterowania przyssawkami
Najważniejsze cechy produktu
  • Kompaktowa, lekka obudowa z tworzywa sztucznego zoptymalizowana pod kątem zdecentralizowanego zasilania próżniowego w wysoce dynamicznych procesach
  • Drobna gradacja mocy (sześć poziomów) dla minimalnego zużycia powietrza
  • Kompaktowe i łatwe w montażu, ponieważ połączenia są gwintowane lub wtykowe
  • Otwarty, łatwy w konserwacji tłumik
Wyrzutniki podstawowe SBP
  • Obudowa jednoczęściowa (2) wykonana z odpornego na uderzenia i lekkiego tworzywa sztucznego
  • Podłączenie sprężonego powietrza (5) i podciśnienia (1) możliwe poprzez szybkozłącze wtykowe (S01 do S03) lub przyłącze gwintowane (G01 do G03)
  • Tłumik otwarty (3)
  • Generator podciśnienia z jednostopniową dyszą w sześciu poziomach wydajności 0,5 - 2,5 mm
  • Może być montowany poziomo przez otwory na śruby (4) lub pionowo przez stopę podstawy i płytę montażową
  • Opcjonalny montaż za pomocą płyty montażowej i zestawu montażowego na szynie DIN
  • Wydajność ssania do 215 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
Metryczna       Imperialne
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez