• Filtr rzędowy do stosowania w systemach próżniowych o lekkim i średnim stopniu zanieczyszczenia
  • Na poszczególnych płytach ssących do przenoszenia zanieczyszczonych części
  • Bezpośredni montaż w przewodzie wężowym
Najważniejsze cechy produktu
  • Szybka i łatwa wymiana wkładu filtracyjnego; oszczędność kosztów i przyjazność dla środowiska
  • Efektywna konserwacja, ponieważ stopień zabrudzenia jest widoczny przez przezroczystą obudowę
  • Prosty, szybki montaż węża
  • Nadaje się do systemów podciśnieniowych i ciśnieniowych; krótkotrwała odporność na nadciśnienie do 7 barów
Filtr liniowy VFI
  • Obustronnie wciskane złącza z nakrętką złączkową (1) do podłączenia węża (4 i 6 mm); alternatywnie z wciskanym przyłączem węża
  • Przezroczysta obudowa filtra ze strzałką dla kierunku zasysania (3)
  • Wkładany element filtrujący (2), przezroczysty materiał do kontroli stopnia zanieczyszczenia
  • Nominalne natężenie przepływu: od 2 do 4 m3 /h
  • Dokładność filtra: 50 µm
  • Przyłącze: wąż 4/2, 6/4 i 8/6
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez