• Wyrzutnik do przenoszenia przyssawnych i lekko porowatych elementów roboczych
  • Zapewnienie i monitorowanie podciśnienia w systemach zautomatyzowanych
  • Zastosowanie w przetwórstwie blachy, przemyśle motoryzacyjnym, maszynach pakujących i różnych zastosowaniach robotów
  • Aplikacje Pick & Place o najkrótszym czasie cyklu (szybkie zasysanie i odkładanie za pomocą funkcji zasilania)
Najważniejsze cechy produktu
  • Funkcja IO-Link umożliwia podłączenie magistrali i parametryzację radiową
  • Wyraźny wyświetlacz z przyjaznymi dla użytkownika przyciskami
  • Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza redukuje koszty energii do minimum
  • Minimalne zapotrzebowanie na miejsce dzięki konstrukcji tarczowej
  • Obudowa o zoptymalizowanej masie idealna do dużych przyspieszeń
Wyrzutniki kompaktowe SCPi / SMPi
  • Element bazowy wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Wyświetlacz użytkownika (9) z siedmioma segmentami wyświetlaczy, klawiaturą sterującą i podświetlanym wyświetlaczem stanu systemu
  • Podłączenie elektryczne (1) poprzez standardową wtyczkę M12, opcjonalnie z izolacją elektryczną
  • Zintegrowane zawory pneumatyczne do przełączania funkcji NO, NC lub impulsowych (2) i (8)
  • Wyrzutnik kompaktowy SMPi jest dodatkowo wyposażony w moduł odmuchiwania mocy (4), co zapewnia bardzo wysoką wydajność odmuchiwania i krótszy czas uwalniania
  • Śruba regulacyjna do redukcji objętości wydmuchu (6); przyłącza pneumatyczne (G3/8" i G1/4") z sitkami ochronnymi (3) i (7); zintegrowany tłumik (5)
  • Wydajność ssania do 195 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
Metryczna       Imperialne
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez