• Przyssawka w kształcie dzwoneczka do najszybszej obsługi i pakowania czekoladek w połączeniu z robotami zbierającymi
  • Bezpośrednia obsługa czekoladek okrągłych, owalnych, a nawet kwadratowych
  • Obsługa wyrobów cukierniczych o ustrukturyzowanej powierzchni lub dekoracji płaskiej
  • Dzięki zastosowaniu silikonu zgodnego z FDA, bezpośredni kontakt z żywnością jest nieszkodliwy
  • Obsługa pralin okrągłych o średnicy do 35 mm i pralin owalnych/kątowych o przekątnej do 30 mm
Najważniejsze cechy produktu
  • Niezwykle cienka warga uszczelniająca zoptymalizowana do dekorowanych czekoladek
  • Stożkowy kształt bezpiecznie obejmuje nawet kwadratowe praliny; najwyższa możliwa dynamika
  • Wysokie nominalne natężenie przepływu kompensuje wycieki w czekoladkach o wysokiej strukturze
  • Ssawka wykonana z silikonu zgodnego z wymogami FDA, odpowiednia do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Odkurzacz czekoladowy SPG
  • Ssawka (1) z wyjątkowo cienką i miękką wargą uszczelniającą i stożkową geometrią ssawki
  • Specjalny kształt wargi uszczelniającej do obróbki elementów strukturalnych
  • Zastosowanie 1-częściowych, wtykowych elementów przyłączeniowych (2) G1/8"-AG i -IG do szybkiej wymiany przyssawki
  • Element łączący z gwintem zewnętrznym z wbudowaną uszczelką
  • średnica: 33 mm
  • Materiał: SI, SI-HD (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez