Wyrzutniki kompaktowe X-Pump SXPi / SXMPi z IO-Link

  • Wydajny wyrzutnik do przenoszenia przyssawnych elementów roboczych w ekstremalnych warunkach, np. w systemach podciśnieniowych w liniach pras do obróbki blachy
  • Aplikacje Pick & Place z krótkim czasem cyklu
  • W zautomatyzowanych systemach dostarczania i precyzyjnego monitorowania systemu podciśnieniowego
Najważniejsze cechy produktu
  • Komunikacja danych procesowych i statusowych za pośrednictwem IO-Link
  • Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza redukuje zużycie energii do minimum
  • Monitorowanie stanu procesu i instalacji zmniejsza czas przestojów i błędów
  • Regulator napięcia zapewnia stałe napięcie
  • Nadzór ciśnienia opcjonalnie dostarcza dodatkowych informacji o stanie roboczym
Wyrzutniki kompaktowe X-Pump SXPi / SXMPi z IO-Link
  • Wyświetlacz użytkownika (1) z dużym wyświetlaczem i elementami obsługi
  • Elektronika sterująca (2) z różnymi funkcjami monitorującymi
  • Podłączenie elektryczne (3) poprzez standardową wtyczkę M12
  • Zdejmowany tłumik (4)
  • Korpus podstawy (5) wykonany z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego, moduł wyłącznika zasilania (6) do wyrzutnika SXMPi
  • Pozioma płyta przyłączeniowa z przyłączem próżni i sprężonego powietrza (7); opcjonalnie z adapterem Quick-Change
  • Wydajność ssania do 220 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Metryczna       Imperialne
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez