• Manipulowanie przyssawnymi i lekko porowatymi elementami roboczymi
  • Dostarczanie podciśnienia w systemach zautomatyzowanych
  • Zastosowanie w obsłudze robotów i na osiach liniowych
  • Do systemów z ograniczoną przestrzenią i dużą dynamiką podczas chwytania części
Najważniejsze cechy produktu
  • Technologia eko-zlewy umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności ssania przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza
  • Kompaktowe, niezwykle wytrzymałe urządzenie do montażu bezpośrednio na systemie manipulacyjnym
  • Połączenia wtykowe oszczędzają dodatkowe połączenia śrubowe
  • Nadaje się również do montażu w szafie sterowniczej dzięki opcji montażu na szynie DIN
Wyrzutniki kompaktowe SCPSb
  • Moduł bazowy z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Zawory pneumatyczne (1) do funkcji ssania NO / NC i przedmuchiwania
  • Połączenia pneumatyczne (2) za pomocą szybkozłączy wtykowych
  • Śruba regulacyjna (3) do regulacji siły odmuchu dla części lekkich
  • Tłumik otwarty (4) zmniejsza wysiłek serwisowy
  • Opcjonalna opcja montażu na szynie górnej DIN (5)
  • Wydajność ssania do 67 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Metryczna       Imperialne
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez