• Podstawowy wyrzutnik o największej wydajności ssania do obsługi kartonów, materiałów opakowaniowych, materiałów izolacyjnych i innych materiałów porowatych
  • Procesy, które wymagają dużych przepływów objętościowych przy jednoczesnym optymalnym zużyciu energii
Najważniejsze cechy produktu
  • Eżektor idealnie nadaje się do materiałów porowatych dzięki bardzo dużej wydajności ssania
  • Zużycie powietrza zoptymalizowane dla elementów hermetycznych (HV) lub porowatych (HF)
  • Zintegrowana technologia eko-pyszek o najwyższej efektywności energetycznej
  • Podciśnienie robocze jest osiągane bardzo szybko
  • Prosta i szybka konserwacja, dzięki modułowej konstrukcji
Wyrzutniki podstawowe SBPL
  • Korpus i system dysz wykonany z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Połączenia pneumatyczne dla sprężonego powietrza (1), podciśnienia (2) i powietrza wylotowego (tłumik) (3)
  • Przyłącza dla zaworów, przełączników podciśnieniowych lub manometrów (4)
  • Wyposażenie dodatkowe: przełącznik podciśnienia, manometr podciśnienia, zawory szybkiego wydechu, zawory elektromagnetyczne
  • Wydajność ssania: 290 do 1.140 l/min
  • Max. Podciśnienie: 61 lub 90
  • Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Metryczna       Imperialne
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez