• Okrągła mieszkowa przyssawka z 4,5 fałdami do obsługi produktów o niestabilnym kształcie, takich jak worki i inne opakowania foliowe
  • Bezpieczne dla procesu chwytanie i przenoszenie worków wypełnionych ciałami stałymi, proszkiem lub cieczą
  • Szybkie procesy pakowania, szczególnie w połączeniu z równoległymi robotami kinematycznymi
Najważniejsze cechy produktu
  • Cienka, stroma krawędź uszczelniająca z płytkami przepływowymi idealna do worków i innych elastycznych elementów roboczych
  • Elastyczność wargi uszczelniającej nie jest naruszona przez ściśnięte fałdy
  • Wzmocniony korpus podstawy i fałdy zapobiegają zapadaniu się przyssawek przy rozciąganiu podciśnieniowym
  • Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością
Przyssawki mieszkowe SPB4 (4,5-krotne)
  • Ssawka mieszkowa SPB4 (1) z 4,5 fałdami i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Specjalnie wzmocnione mieszki ssące dla dodatkowej stabilności
  • Montaż za pomocą elementu łączącego SC (3). Alternatywnie, przez bezpośrednie zatknięcie na rurze (4) dostarczonej po stronie maszyny i zamocowanie za pomocą zacisku do węża
  • Wszystkie elementy łączące z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
  • Opcjonalny filtr wtykowy jako filtr wstępny (2) (250 μm Dokładność filtra)
  • Opcjonalna tarcza wsuwana SPI dla dolnej fałdy ssącej, aby zapobiec przedostawaniu się folii
  • Średnica: 20 do 50 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez