• Szybkoobrotowe przyssawki o bardzo małym ciężarze, zapewniające duże siły trzymania i siły poprzeczne do szybkiego przenoszenia blach i elementów karoserii
  • Obróbka elementów z powierzchniami oliwionymi
  • Załadunek i rozładunek maszyn CNC do obróbki metali i cięcia laserowego
  • Obsługa blaszanych półproduktów podczas rozpakowywania (rozpakowywanie)
  • Obsługa detali o powierzchniach wypukłych
Najważniejsze cechy produktu
  • Dzwonkowa, specjalnie skonstruowana przyssawka zapewniająca maksymalną siłę trzymania przy dużych przyspieszeniach, szczególnie w przypadku blach olejowanych
  • Lekka konstrukcja oprzyrządowania idealna do zastosowań wymagających dużej prędkości obrotowej
  • Bardzo dobre dopasowanie do różnych konturów obrabianego elementu dzięki znacznie zwiększonemu skokowi przyssawki
  • Elastyczna uszczelka wargowa bardzo dobrze uszczelnia nawet na chropowatych powierzchniach detali
Przyssawki w kształcie dzwoneczka SAX
  • Bardzo lekka, okrągła przyssawka w kształcie dzwoneczka z elastyczną wargą uszczelniającą i optymalną strukturą wewnętrzną (3)
  • Przyssawki wykonane z odpornego na zużycie materiału Elastodur (ED-85)
  • Wulkanizowana złączka przyłączeniowa wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego (wysoka wytrzymałość) (1)
  • Klucz płaski do szybkiego i łatwego montażu (2)
  • Dostępne w postaci zmontowanych przyssawek z różnymi rodzajami połączeń
  • Wymiary: 30 mm do 115 mm
  • Materiał: ED
  • Sutek połączeniowy pewnie zamocowany
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez