• Specjalny materiał do stosowania w procesach, w których stosowane są detektory metalu lub kamery, np. w przemyśle spożywczym
  • Używane do obchodzenia się ze środkami spożywczymi takimi jak chleb, pizza lub ciastka w pasach do wyjmowania
  • Obsługa w temperaturze do +180 °C
  • Zastosowanie w procesach w przemyśle spożywczym, gdzie wymagane są przyssawki wykrywalne z metalu
Najważniejsze cechy produktu
  • Metalowa, wykrywalna ssawka mieszkowa wykonana z silikonu SI-MD do bezpiecznego przenoszenia w przemyśle spożywczym
  • Zgodność z FDA i BfR oraz odporność na temperaturę w zakresie od -30° do +180 °C
Przyssawki mieszkowe FSGA SI-MD (1,5 fałdy)
  • Wykrywalne metalowe przyssawki wykonane ze specjalnego materiału SI-MD (2)
  • Przyłącze ssące podłączane przez złączkę przyłączeniową (SA-NIP) (1)
  • Ssawkę i sutek można zamówić oddzielnie (3)
  • średnica: 11 do 33 mm
  • Materiał: SI-MD
  • Wykrywalny materiał metalowy

Filtr przez