Informacje prasowe
Aktualne informacje o naszych produktach i firmie znajdziesz w zakładce dla prasy.
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aktualne informacje o naszych produktach i firmie znajdziesz w zakładce dla prasy.
JumboFlex: nowe uchwyty operatorskie manipulatorów podciśnieniowych z unikalnymi funkcjami
Wprowadzając trzy nowe uchwyty operatora, firma Schmalz rozszerza swój system modułowy dla podciśnieniowego podnośnika rurowego JumboFlex. W zależności od konstrukcji, nowe uchwyty sterujące mogą zwiększyć bezpieczeństwo, uprościć lub przyspieszyć proces przenoszenia. Użytkownicy mogą teraz wybierać spośród uchwytów JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release oraz JumboFlex Quick-Release.
Wirtualne Targi SchmalzEXPO - poznaj technologię podciśnienia 24/7
W dzisiejszych czasach innowacyjna siła i zwinność są dla firm ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też firma Schmalz otwiera nowe możliwości w zakresie łączenia innowacji produktowych i użytkowników z dziedziny automatyki i obsługi. Dzięki Schmalz EXPO, wirtualnym targom technologii podciśnieniowej, firma tworzy przestrzeń dla nowych prezentacji, dialogu i osobistych konsultacji - bez żadnej maski czy minimalnej odległości.
Co należy zrobić, jeśli chcemy mieć ergonomiczne urządzenie do podnoszenia, ale wysokość stropu jest zbyt niska dla konwencjonalnych systemów dźwignicowych? Rozwiązaniem firmy Schmalz jest modułowy płaski wysięgnik wykonany z aluminium, który gwarantuje płynną sekwencję ruchów, nawet w niskich pomieszczeniach. Ta nowość pojawiła się w odpowiednim momencie dla Erkodentu: Producent dentystycznych urządzeń termoformujących chciał zoptymalizować proces pakowania na końcu linii montażowej i potrzebował rozwiązania, które zostawiałoby wystarczająco dużo miejsca na system klimatyzacji, który został już wcześniej zaplanowany.
Bezpiecznie pod obciążeniem: Manipulatory przeładunkowe dla przemysłu logistycznego.
Obecnie branża logistyczna stoi przed znaczącymi wyzwaniami. Sprzedaż online przekracza kolejne maksima, zamówień jest coraz więcej - oczekiwania klientów też są wysokie. Aby sprostać zapotrzebowaniu należy stać się bardziej wydajnymi i pracować szybciej. Jednocześnie należy chronić zdrowie swoich pracowników, dlatego warto zainwestować w ergonomiczne urządzenia podnoszące - manipulatory podciśnieniowe.
Złoty Medal MTP dla dwóch chwytaków do okien VacuMaster firmy Schmalz.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze produkty z rodziny chwytaków podciśnieniowych do przenoszenia okien i szyb VacuMaster otrzymały Złoty Medal MTP BUDMA 2020!
Chwytaki VacuMaster wyróżnione Złotym Medalem Targów BUDMA.
Tradycyjnie, przed rozpoczęciem targów BUDMA, poznaliśmy laureatów jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju - Złotego Medalu MTP targów BUDMA 2020. Wśród wyróżnionych produktów skierowanych dla firm z branży stolarki okiennej znalazły się dwa nowoczesne chwytaki podciśnieniowe firmy Schmalz: VacuMaster Glass 1000 oraz VacuMaster Window Comfort 500.
Inteligentne rozwiązania automatyzacyjne dla produkcji elektronicznej
Firma Schmalz, specjalizująca się w technologii podciśnieniowej, posiada liczne rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego przenoszenia delikatnych elementów elektronicznych, np. systemy chwytakowe, które niezawodnie chronią delikatne elementy przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Nowy chwytak do robotów kolaboratywnych.
Ludzie i roboty mogą ściśle współpracować w logistyce, w związku z tym Schmalz opracował rozwiązanie, które zapewnia bezpieczną współpracę między człowiekiem a robotem dzięki unikalnemu, ergonomicznemu kształtowi oraz zaawansowanej technologii próżniowej produktu.
Podnośnik próżniowy Jumbo Low-Stack: sięgnij do skrzynek, zachowując ergonomię pracy.
Ogromną zaletą nowego Jumbo Low-Stack firmy Schmalz jest ergonomiczne podnoszenie kartonów, towarów metalowych, worków i umiejscowienie ich w skrzyniach, skrzynkach siatkujących, które znajdują się blisko poziomu gruntu. Rozwiązanie do układania przenoszonych detali i produktów, jest również idealne do sięgania do pojemników transportowych, takich jak skrzynki siatkowe i skrzynki, opiera się na modułowym systemie podnośników tubowych JumboErgo i Sprint. Ma zdolność przenoszenia do 80 kg.
Jak usprawnić proces produkcji, dzięki zastosowaniu manipulatora podciśnieniowego?
Przedsiębiorstwa produkcyjne znajdują się obecnie w trudnej sytuacji, brakuje pracowników na każdym szczeblu, ograniczony rynek pracy skutkuje obniżeniem potencjału rozwoju firmy. W jaki sposób zatem zaspokoić popyt, usprawnić i przyśpieszyć pracę przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracownika?
Podciśnieniowe systemy przenoszenia mają zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Wykorzystywane są zarówno przez producentów okien i drzwi jak i przez producentów mebli. Za pomocą podnośnika i chwytaka mogą być chwytane różnego typu ładunki. Jakie są korzyści z ich zastosowania?
Nowy generator podciśnienia firmy Schmalz: Generowanie podciśnienia bez sprężonego powietrza
Elektryczny generator podciśnienia ECBPi firmy J. Schmalz GmbH reprezentuje generację inteligentnych generatorów próżniowych, które nie wymagają zasilania sprężonym powietrzem. ECBPi posiada zintegrowany interfejs do łączenia z chwytakami oraz robotami i jest dedykowany do zastosowania w lekkich robotach przemysłowych, zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i w stacjonarnych procesach chwytania.
Łatwe dźwiganie! Schmalz pracuje nad egzoszkieletem
W przypadku ręcznych prac transportowych takich jak podnoszenie ładunków, robotyka wspomagająca układ mięśniowy może znacznie ułatwić procesy dźwigania, co więcej może zmniejszyć negatywne skutki wywoływane przez ciężką pracę. Firma Schmalz widzi coraz większy popyt na produkty, które pomagają pracownikom w transporcie lekkich ładunków. W ramach projektu badawczego firma opracowała egzoszkielet, który wspomaga podnoszenie ciężarów.
Firma Schmalz rozszerza zakres swoich efektywnych rozwiązań próżniowych o powierzchniowy system chwytakowy FMHD służący do pełnego zautomatyzowanego procesu przenoszenia w przemyśle drzewnym. Chwytak charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, ponadto jest łatwy w obsłudze, a dzięki całkowicie zintegrowanemu rezerwuarowi podciśnienia zużywa bardzo mało energii.
Bezpieczne chwytanie delikatnego szkła
Przedmioty o delikatnych i wrażliwych powierzchniach podczas transportu oraz w procesach produkcyjnych wymagają szczególnie delikatnego traktowania. Mając to na uwadze, firma J. Schmalz GmbH opracowała specjalną matę ochraniająca dla powierzchniowych podciśnieniowych systemów chwytakowych FXP oraz FMP, która między innymi może być wykorzystana do delikatnego chwytania bardzo cienkiego szkła, nie powodując przy tym żadnych zarysowań. Ponadto mata ochraniająca wykonana ze specjalnej siateczki może być również zastosowana na chwytakach powierzchniowych używanych w pomieszczeniach czystych.
Nowy podciśnieniowy system do transportu i montażu okien o udźwigu do 500 kg
J. Schmalz GmbH pracuje nad nową wersją chwytaka podciśnieniowego o udźwigu 500 kg do transportu okien, szyb, konstrukcji szklanych, fasad szklanych i innych elementów szklanych.
Przekaźniki podciśnienia i ciśnienia firmy Schmalz: Nowy wymiar przejrzystości
J. Schmalz GmbH jest pierwszą na rynku firmą, która opracowała nową serię przekaźników podciśnienia i ciśnienia, oferujących zupełnie nowe możliwości w zakresie komunikacji i zapewniających większą przejrzystość procesów. Wersja VSi sprawnie integruje się z systemami i umożliwia wizualizację krytycznych danych procesu. Przekaźnik komunikuje się za pomocą wszystkich standardowych magistrali typu field-bus poprzez interfejs IO-Link, a także umożliwia odczyt parametrów za pomocą smartfona.
Firma Schmalz wprowadza nowy eżektor podstawowy SBPL dla krótkich cykli roboczych.
Firma Schmalz, specjalista w dziedzinie techniki podciśnieniowej, wprowadza do gamy generatorów próżni nowy eżektor podstawowy SBPL (Schmalz Basic Pump Large) o bardzo wysokim przepływie po stronie ssącej. Nowy eżektor podstawowy jest doskonale dostosowany do bezpiecznego chwytania różnych elementów oraz pozwala osiągać krótsze cykle robocze.