Gospodarka

Słowo to składa się ze starożytnych greckich słów na "dom" i "dziel" i opisuje działalność "oikonomos", "dobrego gospodarza domowego". Ci, którzy chcą odnieść długoterminowy sukces gospodarczy, potrzebują dobrych umiejętności ekonomicznych. Ważne czynniki sukcesu firmy Schmalz: solidne podstawy finansowe i odwaga, aby konsekwentnie koncentrować się na innowacjach.


Próżnia jest pełna możliwości

Niezależnie od tego, czy chodzi o przyssawki podciśnieniowe, tuby podnoszące czy systemy dźwigowe - firma Schmalz jest liderem na rynku w dziedzinie automatyzacji z wykorzystaniem podciśnienia oraz ergonomicznych systemów przenoszenia.

Możliwe zastosowania są tak zróżnicowane, jak sam krajobraz produkcyjny. Obejmują one zarówno tartaki średniej wielkości, jak i duże grupy samochodowe oraz międzynarodowych producentów smartfonów.

Dzięki próżni, drewnianym deskom i częściom obudowy, kartonowym pudełkom, a nawet łopatom wirników turbin wiatrowych można zamienić w czekoladki lub ciastka.

W ruchu na dynamicznych rynkach

Firma Schmalz posiada odpowiednio szeroką gamę produktów. Produkty do automatyzacji podciśnieniowej są tak samo częścią oferty jak urządzenia podnoszące. Wysoce wyspecjalizowane rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, w tym dla branż o wysokim potencjale wzrostu: dzięki tej strategii firma Schmalz jest w stanie działać niezależnie od wahań koniunktury gospodarczej.

Co więcej, firma wykorzystuje dynamikę poszczególnych segmentów do dalszego poszerzania swojej pozycji o innowacyjne produkty i nowe obszary działalności.


Firma rodzinna na drodze do rozwoju

Od momentu wejścia na rynek techniki podciśnieniowej w 1984 r. krzywa rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego ma tylko jeden kierunek: w górę. W ciągu ostatnich trzech lat firma Schmalz stworzyła 500 nowych miejsc pracy.

Odsetek stażystów w centrali w Niemczech wynosi 14 procent - jest znacznie wyższy niż w porównywalnych przedsiębiorstwach w Niemczech.

 

20. miejsce: Pasching/Austria

Od 2020 roku firma jest reprezentowana również w Pasching (Austria), a więc w ponad 80 krajach - zarówno z własnymi siedzibami, jak i z partnerami handlowymi.


Otwarty na nowe rzeczy

Od żyletek po urządzenia transportowe i technologię podciśnieniową - firmie Schmalz zawsze udawało się identyfikować nowe rozwiązania, identyfikować istotne potrzeby i stale poszerzać gamę produktów.

Nic dziwnego, że firma Schmalz odgrywa również wiodącą rolę w dziedzinie Industry 4.0, automatyki i robotyki - na przykład dzięki takim produktom, jak nasze rozwiązania typu bin-picking do sięgania do pudełka lub oprogramowanie Schmalz Connect Suite do urządzeń sieciowych IO-Link.