• Bezwężowy próżniowy system mocowania dla obrabiarek CNC ze stołem konsolowym (system 2-obwodowy)
  • Płyty adaptacyjne są umieszczone bezpośrednio nad podciśnieniowym zasilaniem konsoli
  • Elastyczne wyposażenie płyt adapterów w maksymalnie cztery dodatkowe podstawy mono i przyssawki
  • Szczególnie nadaje się do wąskich i zakrzywionych elementów o małych powierzchniach ssących i filigranowych kształtach
  • Dzięki modułowej koncepcji z wtykanymi pierścieniami pośrednimi można realizować różne wysokości robocze
  • Bezuszkodzeniowe i precyzyjne mocowanie dzięki maksymalnej sile trzymania
Najważniejsze cechy produktu
  • Idealny do wąskich i zakrzywionych elementów, ponieważ płyty i przyssawki można elastycznie łączyć ze sobą
  • Swobodnie ustawiane przyssawki i monopodstawy pozwalają na prawie dowolny układ mocowania
  • Możliwość pracy mieszanej ze standardowymi blokami podciśnieniowymi dla jeszcze większej elastyczności i krótkich czasów przezbrajania
  • Akcesoria i części zamienne można wymieniać szybko, łatwo i ekonomicznie bez użycia narzędzi
Płyty adapterów ISAP-K2
  • Płyta adaptera (1) Płyta podstawowa
  • Interfejs do stołu maszyny (2)
  • Monobaza (3) do pozycjonowania nad otworem podciśnieniowym płyty adaptera i ssawka (6) do mocowania elementu roboczego dostępna jako wyposażenie dodatkowe
  • Pierścień pośredni (5) do ustawiania wysokości do wysokości obróbki maszyny
  • Magnes blokujący (4)
  • 2-obwodowe systemy próżniowe
  • Prefiksowanie z podciśnieniem na konsoli
  • Stosowanie przyssawek Innospann

Filtr przez