Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz wytwarza konturowe bloki podciśnieniowe zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Dolna płyta ssąca jest zaprojektowana fabrycznie do podstawy kwadratowej lub prostokątnej, jednakże możliwe są również kształty odpowiadające indywidualnym wymaganiom klienta. Górna płyta ssąca jest produkowana na bazie kształtu komponentu.
1. Analiza rysunku elementu roboczego
2. Określanie prześwitu (C) wymaganego do obróbki maszynowej
3. Wybór płyty bazowej*:
*Wyjątek: W przypadku przyssawek z funkcją obracania kształt płyty bazowej odpowiada kształtowi płyty elementu roboczego.
Plik DXF elementu roboczego z poniższą specyfikacją jest wymagany do wykonania projektu:
Wariant płyty bazowej | Kwadrat | Prostokąt | Inne kształty |
---|---|---|---|
Wymiary | L x B [mm] | L x B [mm] | A [cm²] |
Budowa: S | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | < 200 cm² |
Budowa: M | 300 x 300 mm | 300 x 100 mm | < 300 cm² |
Budowa: L | 400 x 400 mm | 400 x 200 mm | < 800 cm² |
Wysokość bloku [mm] | 81.5 mm | 81.5 mm | 81.5 mm |
*Bando Kiko to zastrzeżony znak towarowy. Wymienione tu produkty zostały skonstruowane przez firmę J. Schmalz GmbH do współpracy z maszynami tego producenta.