Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cover
External diameter D | 68 mm |
Height H | 12 mm |
Construction use | Quick-change system |
Począwszy od tego dnia, nie można już zamówić produktu. Twoja lokalna osoba kontaktowa chętnie pomoże Ci znaleźć alternatywę. Możesz się z nim skontaktować pod adresem +48 61 628 67 70 lub schmalz@schmalz.pl
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 68 mm |
H | 12 mm |
H1 | 28 mm |
Informacje dotyczące zamawiania: ABDK 68x12 SQC
The Schmalz Quick-Change System is not supplied assembled. The system consists of three components, which are ordered independently of each other:
Available spare parts: Sealing frame, V-ring, hollow screw, pressure piece for 30° grid