Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Projektując produkty Schmalz, kładziemy szczególny nacisk na wyjątkowo niskie wymagania konserwacyjne. Jednak aby utrzymać stałą wydajność, a tym samym idealne wyniki pracy, regularna konserwacja urządzeń ma ogromne znaczenie. Okresy konserwacji zależą od różnych okoliczności.
Nasze inteligentne generatory podciśnienia z serii i posiadają zintegrowany system monitorowania stanu, pozwalający na wczesne wykrycie ewentualnych nieszczelności i usterek w systemie. Jeśli można uniknąć utraty wydajności poprzez konserwację, eżektor wysyła odpowiedni sygnał.
Oczywiście, jako specjalista wspieramy Państwa również podczas prac konserwacyjnych. Mogą Państwo przesłać nam swoje urządzenia do konserwacji lub umówić się z nami na konserwację w Państwa zakładzie na miejscu.
Schmalz Sp.zo.o.
ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki
Polska
T: +48 61 628 67 70
Masz wadliwe urządzenie lub uszkodzony element? Jesteśmy u Państwa boku i wspieramy Państwa w jak najszybszym naprawieniu procesu.
Czy produkt jest mocno zintegrowany z Państwa procesem? Wtedy potrzebujesz szybkiej pomocy na miejscu. Nasi technicy serwisowi szybko i niezawodnie korygują błędy bezpośrednio na miejscu u klienta.
Czy produkt można rozszerzać? Prosimy o przesyłanie wadliwych pomp, zaworów i innych elementów podciśnieniowych za pomocą naszych karta zwrotna.
Artykuł jest przez nas sprawdzany, a wadliwy obszar jest zlokalizowany. Przedstawiamy kosztorys naprawy i omawiamy z Państwem możliwości dostawy lub naprawy zastępczej. Po zaakceptowaniu przez Państwa artykułu, przetworzymy go tak szybko jak to możliwe i wyślemy Państwu z powrotem bezbłędny, w pełni funkcjonalny artykuł.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie naszego centrum obsługi klienta o zwrocie. Pomoże nam to poprawnie przydzielić zwrot po jego dotarciu. Będziemy mogli szybciej reagować i zapewniać szybką i niezawodną informację zwrotną na temat twojego produktu.
Należy pamiętać, że musimy naliczyć opłatę za zwrot.