Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Basic: Nachylanie pod kątem 90°

 

 

Typ Maks. udźwig [kg] Format elementu roboczego [mm] Wymiary D x Sz [mm] Wysokość całkowita Basic [mm] Wysokość całkowita Comfort [mm] Długość uchwytu operatorskiego L1 [mm] Płyty ssące**Liczba
No.
Przyssawki**
Ø [mm]
Waga
Basic [kg]
Waga
Comfort [kg]
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 720 720 725 2 360 74 76
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 210 79 81
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 94 101
Basic / Comfort 250 2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 360 91 93
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 102 104
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.030 1.030 785 4 360 135 137
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.030 1.030 1.085 8 360 151 153

*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba przyssawek umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.