Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Basic: Obracanie o 180°

 

 

Typ Maks. udźwig [kg] Format elementu roboczego [mm] Wymiary D x Sz [mm] Wysokość całkowita [mm] Długość uchwytu operatorskiego L1 [mm] Płytyssące** Waga
[kg]
    Basic Comfort Liczba Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1.000 x 1.000 800 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 74 74
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 82 82
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.220 1.220 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.160 1.160 1.265 2 360 87 87
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.230 1.230 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.770 1.770 1.830 4 360 137 139
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.750 1.750 1.830 8 210 145 147
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.750 1.750 1.830 8 210 165 167

*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych. Na życzenie udostępniamy dane techniczne modeli VacuMaster Basic / Comfort 500.
**Wskazana liczba płyt ssących umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.