VacuMaster Eco

Poziome przenoszenie gładkich i hermetycznych elementów roboczych

UNIVERSAL
MAX. 1000 KG

Aplikacja

Poziome przenoszenie gładkich i hermetycznych elementów o masie do 1000 kg bez zewnętrznego źródła energii
Obróbka blach, płyt metalowych, beczek i płyt kamiennych
Załadunek i rozładunek laserowych maszyn do cięcia CNC z płytami z blachy
Obsługa i pozycjonowanie tafli szkła i okien podczas produkcji, framugowania i montażu
Efektywne i wolne od uszkodzeń przenoszenie dużych ładunków
Ergonomiczne i zdrowe warunki pracy
Wysokie bezpieczeństwo pracy i procesu dzięki zastosowaniu zbiornika próżniowego i akustycznego urządzenia ostrzegawczego
Długa żywotność dzięki wytrzymałej mieszance materiałów: stali, aluminium i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Układ suwnicowy z wciągnikiem łańcuchowym firmy Schmalz (1)
  • Moduł podstawowy (2) z generatorem podciśnienia, akustycznym urządzeniem ostrzegawczym, manometrem podciśnieniowym i wyłącznikiem ochronnym silnika
  • Element sterujący (3) z ergonomicznym kształtem uchwytu w wersji Basic lub Comfort
  • Belka nośna (4) ze zintegrowanym zbiornikiem próżniowym i ruchomymi belkami poprzecznymi
  • Płyty ssące (5) dostosowane do elementu roboczego
Typ Maks. udźwig * [kg] Min. format detalu [mm] Maks. format detalu [mm]  Liczba płyt ssących
Eco 75 75 220 x 220 1,000 x 1,000 1
Eco 250 250 360 x 360 3,000 x 2,000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4,000 x 2,000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1,000 630 x 630 4,000 x 2,000 1, 4, 8

* Zalecana minimalna waga detalu wynosi 10% udźwigu.

 

Typ Długość L [mm] Szerokość B [mm] Wysokość całkowita H [mm] Uchwyt operatorski L1 [mm] Waga [kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2,400 400 - 1,500 450 - 825 400 - 1,100 33 - 59
Eco 500 800 - 3,200 400 - 1,500 605 - 1,130 500 - 1,200 93 - 141
Eco 750 800 - 3,200 400 - 1,500 735 - 1,130 500 - 1,200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4,000 1,150 730 - 1,210 500 - 1,200 138 - 309

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Systemy przeładunkowe w akcji
Zobacz nasze systemy przeładunkowe w rzeczywistych procesach.