Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Glass 1000

Tekst

Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 1000 kg.

Kontakt w sprawie zapytań

Nasi konsultanci z przyjemnością doradzą na temat podnośników podciśnieniowych i suwnic

Zapytanie o produkty

VacuMaster Glass 1000 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków o wadze do 1000 kg zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° i mocować w odstępach co 45°. Ręczna regulacja na siłowniku opuszczającym umożliwia przyspieszenie i spowolnienie procesu odchyleń. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów. Funkcja "włącz/wyłącz podciśnienie" może być sterowana za pomocą dwóch przycisków na urządzeniu lub opcjonalnie za pomocą pilota radiowego.

VacuMaster Glass 1000 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V.

Baukasten

(1) Zdejmowane ramię nośne z regulowaną pętlą podwieszaną

(2) Cylinder opuszczający z funkcją blokady dla bezpiecznego odchylania

(3) Ucho zawieszania do montażu bez ramienia nośnego

(4) Ręczne urządzenie do obracania i przechylania

(5) Dwa manometry do wskazywania podciśnienia w danym obwodzie

(6) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

(7) Elektroniczny przycisk włączania/wyłączania podciśnienia (opcjonalnie sterowany pilotem radiowym)

(8) Obracający się uchwyt do prowadzenia urządzenia podnoszącego

(9) Zdejmowane ramiona przedłużające

(10) Wszystkie płyty ssące są łatwo zdejmowane lub szybko regulowane dla różnych formatów elementów roboczych

Dane techniczne:

Szkło VacuMaster 1000 zostało zaprojektowane dla obciążeń do 1000 kg (w poziomie i w pionie). Zoptymalizowany ciężar własny urządzenia podnoszącego wynosi od 130 kg do 140 kg. Udźwig zależy od liczby użytych płyt ssących (100 kg/ płytę ssącą).

Zasilanie: akumulator 12 V/4 A

Pojemność akumulatora: 7 Ah

Temperatura pracy: 0°C do 40°C


4 płyty ssące 6 płyty ssące 8 płyty ssące 10 płyty ssące
Maks. nośność 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg
Waga netto ca. 100 kg ca. 106 kg ca. 116 kg ca. 126 kg
Obrabiany element Minimalny rozmiar 1,3 m x 1,1 m 1,3 m x 1,1 m 2,8 m x 1,4 m 2,5 m x 1,6 m
Objętość na bezpieczny magazyn ca. 2,1 l ca. 2,1 l ca. 2,1 l ca. 2,1 l
Wydajność ssania pompy próżniowej 34 l/min 34 l/min 34 l/min 34 l/min
Maks. ciśnienie 730 mbar Próżnia 730 mbar Próżnia 730 mbar Próżnia 730 mbar Próżnia
Temperatura pracy 0°C do 4°C  0°C do 4°C  0°C do 4°C  0°C do 4°C 
Napięcie 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Pojemność baterii 12 Ah 12 Ah 12 Ah 12 Ah
Zużycie energii pierwotnej 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Glass w praktyce

Akcesoria do podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster 100

pilota radiowego FFS

Do opcjonalnego sterowania funkcją "włączanie/wyłączanie podciśnienia" za pomocą pilota radiowego.