Podciśnieniowy manipulator do szkła VacuMaster Glass 350/300

Specjalistyczny chwytak podciśnieniowy do szkła. Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 350 kg.

Kontakt w sprawie zapytań

Nasi konsultanci z przyjemnością doradzą na temat podnośników podciśnieniowych i suwnic

Zapytanie o produkty

VacuMaster Glass 300/350 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków do 350 kg w poziomie lub 300 kg w pionie. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° z trzema punktami blokującymi na każdy kąt prosty. Dzięki temu elementy można idealnie ustawić i zamontować w fasadzie. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów.

VacuMaster Glass 300/350 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V. Ponadto, kontrolowana pompa próżniowa zapewnia, że szkło VacuMaster pozostaje gotowe do pracy do

Akcesoria do podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster 350/300

Rozszerzenia montażowe

Do obsługi okien z ościeżnicami i słupkami o wysokości do 65 mm lub 90 mm