Podciśnieniowy manipulator do szkła VacuMaster Glass 450

Specjalistyczny chwytak podciśnieniowy do szkła

Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 450 kg.

Product inquiry

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi prodotto

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Product Inquiry:

We would be happy to help you design a vacuum lifting device and a compatible crane.

Product Inquiry

We would be happy to help you design a vacuum lifting device and a compatible crane.

Product inquiry

Kontakt

Masz ogólne pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy i podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kontakt z Schmalz Polska

Schmalz Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 4
62-002 Suchy Las
Polska

T: +48 22 460 49 70
F:+48 22 460 49 79
schmalz@schmalz.pl

Formularz kontaktu

VacuMaster Glass 450 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków o wadze do 450 kg zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° z trzema punktami blokującymi na każdy kąt prosty. Dzięki temu elementy można idealnie ustawić i zamontować w fasadzie. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów.

VacuMaster Glass 450 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V. Ponadto, kontrolowana pompa próżniowa zapewnia, że szkło VacuMaster pozostaje gotowe do pracy do ośmiu godzin.

Akcesoria do podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster 450