Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Glass 600

Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 600 kg.

Kontakt w sprawie zapytań

Nasi konsultanci z przyjemnością doradzą na temat podnośników podciśnieniowych i suwnic

Zapytanie o produkty

VacuMaster Glass 600 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków o wadze do 600 kg zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° z trzema punktami blokującymi na każdy kąt prosty. Dzięki temu elementy można idealnie ustawić i zamontować w fasadzie. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów.

VacuMaster Glass 600 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V. Ponadto, kontrolowana pompa próżniowa zapewnia, że szkło VacuMaster pozostaje gotowe do pracy do ośmiu godzin.

(1) Regulowany środek ciężkości dla ładunku

(2) Redundantny system podciśnienia wraz z dwoma manometrami do wskazywania podciśnienia

(3) Ucha do zawieszania do mocowania pionowego bez ramienia nośnego

(4) Ręczny suwak do włączania/wyłączania podciśnienia

(5) Zdejmowane ramię przedłużające

(6) Adapter do szybkiej wymiany płyt ssących

(7) Drążek wspomagający odkładanie podczas pracy z czterema płytami ssącymi (bez ramienia przedłużającego)

(8) Płyty ssące odporne na promieniowanie UV i ozon, w tym osłony ( 300 mm)

(9) Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

(10)  Wskaźnik stanu poziomu naładowania akumulatora

(11)  Ręczne urządzenie obrotowo-obrotowe

(12) Zdejmowane ramię nośne

 

Dane techniczne

Szkło VacuMaster 600 zostało zaprojektowane dla obciążeń do 600kg (w poziomie i w pionie). Zoptymalizowany ciężar własny urządzenia podnoszącego wynosi od 66kg do 86 kg. Udźwig zależy od liczby użytych płyt ssących (75 kg/ płytę ssącą).

Zasilanie: akumulator 12 V/4 A

Pojemność akumulatora: 7 Ah

Temperatura pracy: 0°C do 40°C

maksymalny czas pracy: 8h


Accessories for Vacuum Lifting Device VacuMaster Glass 450

Mount Extensions

For handling windows with frame parts and mullions of up to 65 mm or 90 mm

Radio remote control FFS

For optional control of the function "vacuum on/off" via the radio remote control.


Further lifting devices

Are you in search of other lifting devices? More lifting devices you can find here.