VacuMaster Multi

Obsługa dużych i ciężkich, hermetycznych lub porowatych desek drewnianych

WOOD
MAX. 400 KG
MAX. 300 KG

Aplikacja

Przenoszenie dużych i płaskich elementów, w znacznym stopniu odpornych na zasysanie
Załadunek i rozładunek laserowych maszyn do cięcia CNC z płytami z blachy
Załadunek i rozładunek maszyn do obróbki CNC z płytami z drewna lub tworzywa sztucznego
Obsługa i pozycjonowanie tafli szkła i okien podczas produkcji, framugowania i montażu
Efektywne i wolne od uszkodzeń przenoszenie dużych ładunków
Ergonomiczne i zdrowe warunki pracy
Wysokie bezpieczeństwo pracy i procesu dzięki zastosowaniu zbiornika próżniowego i akustycznego urządzenia ostrzegawczego
Długa żywotność dzięki wytrzymałej mieszance materiałów: stali, aluminium i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
Wytrzymała konstrukcja do stosowania w trudnych warunkach
  • Wymagana siła ssania jest wytwarzana przez generator podciśnienia i przenoszona na element roboczy za pośrednictwem płyt ssących. Dla bezpieczeństwa aluminiowa belka nośna służy również jako zbiornik próżniowy. Do podnoszenia niezbędny jest wciągnik łańcuchowy, który firma Schmalz oferuje, jak również odpowiedni system dźwigowy.
  • Moduł podstawowy (2) z generatorem podciśnienia, akustycznym urządzeniem ostrzegawczym, manometrem podciśnieniowym i wyłącznikiem ochronnym silnika
  • Element sterujący (3) z ergonomicznym kształtem uchwytu w wersji Basic lub Comfort
  • Belka nośna (4) ze zintegrowanym zbiornikiem próżniowym i ruchomymi belkami poprzecznymi
  • Płyty ssące (5) dostosowane do elementu roboczego
  • Akustyczne urządzenie ostrzegawcze chroniące przed spadkiem podciśnienia w przypadku zaniku zasilania
Typ Max. Nośność pozioma [kg] Max. Max. load vertika [kg] Min. format obrabianego elementu [mm] Max. format obrabianego przedmiotu [mm] Liczba płyt ssących Wielkość płyt ssących [mm]
Multi 400 400 - 1.100 x 700 4.100 x 2.100 1 1.000 x 675
Multi 400 400 - 1.400 x 1.100 5.600 x 2.100 2 1.000 x 675
Multi 400/150 90° 400 150 1.100 x 700 4.100 x 2.100 1 1.000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 1.400 x 1.100 5.600 x 2.100 2 1.000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 2.200 x 1.000 5.600 x 2.100 8 ∅ 400

 

Typ Belka poprzeczna wzdłużna L [mm] Wysokość całkowita H [mm] Uchwyt operatora L1 [mm] Masa własna [kg]
Multi 400 - 520 1.050 80
Multi 400 2.000 600 1.050 133
Multi 400/150 90° - 540 1.050 101
Multi 400/300 90° 2.000 620 1.050 159
Multi 400/300 90° 2.500 630 1.050 189

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Systemy przeładunkowe w akcji
Zobacz nasze systemy przeładunkowe w rzeczywistych procesach.