Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window Comfort 500

Obsługa okien, tafli szkła i elementów szklanych do max. 500 kg

Zastosowanie

  • Dla okien i arkuszy o maksymalnej masie do 500 kg
  • Jednoczesny obrót i wychylenie
  • Obsługa detali o głębokości odchylenia do 50 mm (przy zmniejszonym obciążeniu)
  • Obsługa okien ze skrzynkami okiennicowymi lub głębokimi ramami okiennymi do 100 mm (przy zmniejszonym obciążeniu)

Konstrukcja i funkcje

  • Ergonomiczny moduł obsługi ze zintegrowanymi funkcjami
  • Elektryczna pompa próżniowa zapewniająca krótkie czasy odpuszczania
  • Elektryczna jednostka obrotowa do obrotu o 360° (opcja)
  • Elektryczny zespół do obracania do 90° (opcja)
  • System belek z ramionami teleskopowymi
  • Funkcja oszczędzania powietrza w celu zmniejszenia zużycia energii
  • Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze i zbiornik podciśnieniowy dla nadmiarowego bezpieczeństwa przy utracie podciśnienia i odpowiednio przy awarii zasilania
  • UV i płyty ssące odporne na działanie ozonu

Twoje korzyści

  • Bezpieczna obsługa ciężkich okien i tafli szkła bez pozostawiania śladów.
  • Bezwysiłkowe obracanie i odchylanie elementów roboczych
  • Maksymalna elastyczność dla różnych rozmiarów detali
  • Nie ma potrzeby dokonywania zmian pomiędzy różnymi urządzeniami.

Zapytanie o produkty

Z przyjemnością pomożemy Ci zaprojektować współdziałający z odpowiednim żurawiem podnośnik podciśnieniowy.

Zapytanie o produkty

Podstawowe konfiguracje

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window Comfort 500 jest dostępne w trzech podstawowych konfiguracjach.

Sztywny

  • Przesuwanie czysto pionowe
  • Do załadunku i rozładunku kozłów szklanych lub okiennych

Obrót

  • Pionowe obracanie elementów roboczych
  • Do obróbki krawędzi tafli szklanych lub wkładania tafli szklanych do ram okiennych

Obracanie i odchylanie się

  • Jednoczesne obracanie i wychylanie przedmiotów obrabianych
  • Dla procesów produkcyjnych z poziomymi i pionowymi stopniami

Dane Techniczne

Typ Rodzaj obsługi Maks. udźwig [kg] Liczba płyt ssących ∅ Płyty ssące[mm]
Window Comfort 500 – sztywny Pionowy 500 4 305
Window Comfort 500 – Obrotowy 360° Obrót 500 4 305
Window Comfort 500 – Obrotowy i odchylny 360° Obrót/
90° odchylenie
500 4 305

Typ Długość L [mm] Szerokość B [mm] Wysokość H [mm] Całkowita Głębia L1 [mm] Waga[kg]
Window Comfort 500 – Sztywny 850 - 1,735 765 - 1,505 1,640 1,250 135
Window Comfort 500 – Obrotowy 850 - 1,735 765 - 1,505 1,640 1,250 165
Window Comfort 500 – Obrotowy i odchylny 850 - 1,735 765 - 1,505 1,640 1,250 185