Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex

Obsługiwany jedną ręką podnośnik próżniowy do pracy z elementami roboczymi o wadze do 50 kg

MAX. 50 KG
MAX. 2 X 1 M

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex umożliwia przenoszenie ergonomiczne i szybkie przenoszenie lekkich elementów roboczych o wadze do 50 kg. Manetka sterowania jest idealnie dopasowana do kształtu dłoni i nie powoduje zmęczenia operatora nawet po wielu godzinach pracy. Obsługiwany jednym palcem przycisk manetki służy do podnoszenia, opuszczania i zwalniania przenoszonego ładunku. Rozbudowane funkcje podnośnika JumboFlex czynią z niego uniwersalne narzędzie mogące poradzić sobie praktycznie z każdym zadaniem. Podnośnik jest standardowo wyposażony w adapter szybkozłączny ułatwiający wymianę chwytaków podciśnieniowych. Elementy robocze chwytane na pionowo są automatycznie przechylane do pozycji poziomej, w której można je bez ograniczeń obracać.

Aplikacja

Częste i szybkie podnoszenie i przenoszenie elementów o wadze do 300 kg
Obsługa elementów takich jak kartony, worki, beczki, wiadra, kanistry itp. w wewnętrznych procesach logistycznych
Załadunek i rozładunek maszyn do obróbki CNC
Ergonomiczne wsparcie przy kompletacji paczek i systemach sortowania i dystrybucji ładunków
Wessane z boku przedmioty obrabiane automatycznie odchylają się z powrotem do pozycji poziomej i mogą być w tej pozycji obracane bez końca
Zwiększona wydajność dzięki skróceniu czasu obsługi i załadunku
Bezpieczne i wolne od uszkodzeń chwytanie z wykorzystaniem podciśnienia
Minimalizacja przestojów związanych z chorobą
Zwiększanie motywacji pracowników
Obsługa przez tylko jedną osobę

(1) Mechanizm podnoszenia z rękawem ochronnym

(2) Wysokość zawieszenia regulowana bez zaczepionego ładunku

(3) Filtr wymieniany bez użycia narzędzi

(4) Obsługiwany jednym palcem przycisk manetki do podnoszenia, opuszczania i odkładania ładunków

(5) Ergonomiczna manetka sterowania z elementami antypoślizgowymi

(6) Funkcja ciągłego obracania z blokadą w interwałach co 90°

(7) Adapter szybkozłączny do szybkiej wymiany chwytaka bez użycia narzędzi

(8) Chwytaki podciśnieniowe przystosowane do przenoszonych elementów roboczych

(9) Mechanizm obrotowy 90° (manualny) do pobierania ładunków z boku

(10) Zdalny sterownik radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcja)

 

Jednostka obsługowa podnośnika JumboFlex 50 do ładunków o maksymalnej wadze do 50 kg różni się od jednostki obsługowej podnośnika JumboFlex do maksymalnych obciążeń od 20 do 35 kg.

Adapter szybkozłączny
Adapter szybkozłączny

Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie chwytaki podciśnieniowe do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.

Okrągłe chwytaki podciśnieniowe
Okrągłe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.

Okrągły chwytak podciśnieniowy z fartuchem
Okrągły chwytak podciśnieniowy z fartuchem

Zapewnia doskonałą szczelność podczas przenoszenia worków plastikowych i opakowań owiniętych folią termokurczliwą.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe
Podwójne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia zamykanych na zszywki, klejonych, zabezpieczonych taśmami i otwartych opakowań kartonowych oraz niewielkich płyt drewnopochodnych.

Poczwórne chwytaki podciśnieniowe
Poczwórne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, płyt drewnopochodnych i innych elementów płaskich.

Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe
Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe kompensują ewentualne nierówności.

Chwytak 2-w-1
Chwytak 2-w-1

Połączenie chwytaka podciśnieniowego oraz haka do przenoszenia bagaży, np. walizek i toreb.

Hak
Hak

Do zawieszania wiader, pojemników szklanych i elementów roboczych z zaczepami umożliwiającymi ich podnoszenie na haku.

Chwytak do skrzynek
Chwytak do skrzynek

Do przenoszenia skrzynek transportowych i magazynowych różnych producentów (zgodnych z VDA 4500).

JumboFlex Battery
JumboFlex Battery

Kompletny moduł składający się z chwytaka i podnośnika tubowego do przenoszenia akumulatorów samochodowych. System może służyć do przenoszenia ładunków o różnych kształtach i wymiarach, o wadze do 27 kg.

Dzięki modułowej budowie podnośnik tubowy JumboFlex można konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.

Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.

Typ Maks. udźwig [kg] Min. format elementu roboczego* [mm] Maks. format elementu roboczego* [mm] Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] Maks. skok podnoszenia Z [mm] Wysokość H** z pompą próżniową [mm] Wysokość H** z eżektorem podciśnieniowym [mm] Średnica tuby Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 80
  20 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 35 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 100
  35 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 50 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 - 120
  50 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 - 120

*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = H + wysokość chwytaka podciśnieniowego)

JumboFlex Weight-Control

Dzięki zintegrowanemu urządzeniu ważącemu, ładunki mogą być podnoszone i ważone w jednym ruchu.

JumboFlex Safety+

Szczególnie bezpieczna dzięki dwuręcznej obsłudze przy demontażu. Regulowana, zmniejszona prędkość opuszczania, np. dla wrażliwych komponentów lub dla użytkowników z upośledzeniem.

JumboFlex Easy-Release

Łatwe usuwanie dzięki zmniejszonej próżni resztkowej. Demontaż za pomocą dodatkowej dźwigni zwalniającej jest możliwy tylko przy opuszczaniu ładunku, np. za pomocą chwytaków poczwórnych lub chwytaków z przyssawkami mieszkowymi.

JumboFlex Quick-Release

Umożliwia celowe zrzucanie ładunków podczas procesu podnoszenia za pomocą dodatkowej dźwigni zrzutu. Stosować np. w obsłudze bagażu na lotniskach.

JumboFlex Air

Przyłącze sprężonego powietrza na złączu chwytaka umożliwia pneumatyczne sterowanie różnymi chwytakami za pomocą dźwigni obsługowej.

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Systemy przeładunkowe w akcji
Zobacz nasze systemy przeładunkowe w rzeczywistych procesach.