Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
JumboErgo wyposażono w obrotową manetkę, podobną do manetki motocyklowej. Podnośnik umożliwia ostrożne i precyzyjne przenoszenie dużych i ciężkich ładunków takich, jak płyty drewnopochodne, opakowania kartonowe i panele słoneczne. Długość uchwytu operatorskiego można regulować, co pozwala operatorowi zawsze zachowywać bezpieczną odległość od przenoszonego ładunku.
(1) Zdalny sterownik radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcja)
(2) Sterownik częstotliwości z dmuchawą podciśnieniową
(3) Obrotowy chwytak do podnoszenia, opuszczania i odkładania ładunków
(4) Filtr wymieniany bez użycia narzędzi
(5) Wysokość zawieszenia regulowana bez zaczepionego ładunku
(6) Adapter szybkozłączny do wymiany chwytaków (opcja)
Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie przystawki do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.
Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.
Do przenoszenia palet, wąskich opakowań kartonowych, belek, rur o przekroju kwadratowym i innych, długich przedmiotów.
Do przenoszenia beczek, wiader lub płyt kamiennych o szorstkiej powierzchni.
Do przenoszenia worków papierowych i z tworzywa, bel surowej gumy i produktów zabezpieczonych folią termokurczliwą.
Do przenoszenia wykonanych z kartonu opakowań, skrzynek i arkuszy. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.
Do przenoszenia palet, kształtowników i elementów przycinanych, w sytuacji, gdy elementy robocze nie przylegają do całej powierzchni chwytaka. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.
Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, arkuszy materiałów i elementów o niskiej sztywności. Pozycję chwytaków podciśnieniowych wzdłuż i w poprzek belki można płynnie regulować.
Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe świetnie kompensują ewentualne nierówności.
Do elementów przepuszczających powietrze, takich jak miękkie włókna drzewne, wełna mineralna, pianka lub płyty izolacyjne.
Firma Schmalz oferuje również chwytaki mechaniczne do przenoszenia elementów roboczych uniemożliwiających zastosowanie podciśnienia, np. worków lub otwartych opakowań transportowych.
Oprócz dużej liczby wstępnie skonfigurowanych chwytaków, asortyment produktów Jumbo uzupełniony jest o modułowy system chwytakowy. Pozwala to na prostą konfigurację wielu przyssawek indywidualnie dostosowanych do danego zastosowania.
Dzięki modułowej budowie podnośników tubowych JumboErgo i JumboSprint można je konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.
Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.
Typ | Min. format elementu roboczego* [mm] | Maks. format elementu roboczego* [mm] | Długość uchwytu operatorskiego L [mm] | Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] | Maks. skok podnoszenia Z [mm] | Wysokość H**[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Dla udźwigu 140 kg i więcej: skok podnoszenia Z + 160 mm, wysokość H + 250 mm
*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = W + wysokość chwytaka podciśnieniowego)
Typ Jumbo | Maks. udźwig [kg] | Ø tuby podnoszącej | |
---|---|---|---|
poziomo | przechylanie o 90° | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Jedno naciśnięcie przycisku to oszczędność do 40% energii
Radiowy moduł zdalnego sterowania SRC umożliwia wyłączenie generatora podciśnienia bezpośrednio na sterowniku i ponowne go włączenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Aby aktywować radiowy moduł zdalnego sterowania wystarczy nacisnąć przycisk. Moduł nie wymaga zdalnego źródła energii, ponieważ jest wyposażony w ogniwo słoneczne.Pozwala na błyskawiczną wymianę chwytaka podciśnieniowego
Adapter szybkozłączny SWA umożliwia szybką i łatwą wymianę zamocowanego do tuby podnoszącej chwytaka podciśnieniowego, dzięki czemu podnośnik może pracować z innymi elementami roboczymi.Do przechylania elementów roboczych o 90°
Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby pneumatyczny moduł przechylający PSE bezpiecznie i bez żadnego wysiłku ze strony operatora przechylił element roboczy o wadze do 120 kg.Umożliwia nieograniczone obracanie elementów roboczych
Moduł obracania DE umożliwia nieograniczone obracanie i precyzyjne pozycjonowanie elementów roboczych o wadze do 200 kg.Maksymalizacja wysokości stosu
Łamany uchwyt operatorski (tylko dla JumboErgo) pozwala bez żadnych problemów układać elementy robocze w wysokie stosy. Opcjonalny mechanizm blokujący pozwala zablokować uchwyt pod dowolnym kątem.Do błyskawicznego zwalniania elementów roboczych
Moduł odpowietrzania BEL umożliwia zwalnianie i odstawianie nieporowatych elementów roboczych.Zmniejsza poziom hałasu
Obudowa dźwiękoszczelna SBB zmniejsza poziom hałasu wytwarzanego przez generator podciśnienia do 65 dB(A) i chroni go przed zabrudzeniem. Łatwe mocowanie do opcjonalnej płyty do montażu dmuchawy.Zapewnia ochronę przed pyłem
Filtr przeciwpyłowy STF uniemożliwia przedostanie się cząstek pyłu do generatora podciśnienia. Stanowi najlepszą, zawsze zalecaną ochronę generatora. Opcjonalny czujnik ciśnienia różnicowego z lampką ostrzegawczą informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.Pozwala sięgać w głąb pojemników
Przedłużenie cylindra tuby SZV umożliwia ergonomiczny załadunek i rozładunek pojemników siatkowych.Zapewnia ochronę przed przeciążeniem termicznym
Wyłącznik napędu MSS umożliwia włączanie i wyłączanie generatora podciśnienia i jego ochronę przed zbyt przetężeniem. Wyłącznik można wbudować w słup żurawia bez konieczności wykonywania skomplikowanych połączeń. Opcjonalnie wyłącznik można wyposażyć w zamykaną obudowę.Odciążnik sprężynowy
Odciążnik sprężynowy FZG utrzymuje podnośnik tubowy JumboErgo w równowadze. Zaleca się stosowanie takiego odciążnika, jeśli długość uchwytu operatorskiego jest większa niż 750 mm.Ochrona przed nadmiernym zużyciem
Łatwy w czyszczeniu rękaw ochronny chroni tubę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Siatka zabezpieczająca chroni chwytaki podciśnieniowe i tubę podnoszącą, gdy podnośnik nie jest używany, oraz oszczędza miejsce podczas jego magazynowania.