Podnośnik próżniowy tubowy JumboSprint

Do przenoszenia niewielkich elementów roboczych o wadze do 300 kg

MAX. 300 KG
MAX. 3 X 1 M

Zastosowany w JumboSprint uchwyt operatorski o zakrzywionym kształcie opasuje cały podnośnik. Taka konstrukcja pozwala optymalnie umieścić podnośnik nad towarami takimi, jak worki lub bele gumowe. Ładunek podnosi się poprzez uniesienie uchwytu do góry i opuszcza pociągając go w dół.

Aplikacja

Częste i szybkie podnoszenie i przenoszenie elementów o wadze do 300 kg
Obsługa elementów takich jak kartony, worki, beczki, wiadra, kanistry itp. w wewnętrznych procesach logistycznych
Załadunek i rozładunek maszyn do obróbki CNC
Available in a stainless steel version for special ambient conditions, e.g. in food related areas
Zwiększona wydajność dzięki skróceniu czasu obsługi i załadunku
Bezpieczne i wolne od uszkodzeń chwytanie z wykorzystaniem podciśnienia
Minimalizacja przestojów związanych z chorobą
Zwiększanie motywacji pracowników
Obsługa przez tylko jedną osobę

(1) Zdalny sterownik radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcja)

(2) Filtr wymieniany bez użycia narzędzi

(3) Uchwyt operatorski o łukowym kształcie do podnoszenia, opuszczania i odkładania ładunków

(4) Wysokość zawieszenia regulowana bez zaczepionego ładunku

(5) Adapter szybkozłączny do wymiany chwytaków (opcja)

(6) Wysokość zawieszenia regulowana z zaczepionym ładunkiem

Adapter szybkozłączny
Adapter szybkozłączny

Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie przystawki do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.

Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe
Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.

Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe, wydłużone
Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe, wydłużone

Do przenoszenia palet, wąskich opakowań kartonowych, belek, rur o przekroju kwadratowym i innych, długich przedmiotów.

Okrągłe chwytaki podciśnieniowe
Okrągłe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia beczek, wiader lub płyt kamiennych o szorstkiej powierzchni.

Chwytak do worków
Chwytak do worków

Do przenoszenia worków papierowych i z tworzywa, bel surowej gumy i produktów zabezpieczonych folią termokurczliwą.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe
Podwójne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia wykonanych z kartonu opakowań, skrzynek i arkuszy. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe FM
Podwójne chwytaki podciśnieniowe FM

Do przenoszenia palet, kształtowników i elementów przycinanych, w sytuacji, gdy elementy robocze nie przylegają do całej powierzchni chwytaka. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.

Poczwórne chwytaki podciśnieniowe
Poczwórne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, arkuszy materiałów i elementów o niskiej sztywności. Pozycję chwytaków podciśnieniowych wzdłuż i w poprzek belki można płynnie regulować.

Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe
Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe świetnie kompensują ewentualne nierówności.

Dzięki modułowej budowie podnośników tubowych JumboErgo i JumboSprint można je konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.

Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.

Typ Min. format elementu roboczego* [mm] Maks. format elementu roboczego* [mm] Długość uchwytu operatorskiego L [mm] Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] Maks. skok podnoszenia Z [mm] Wysokość H**[mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Dla udźwigu 140 kg i więcej: skok podnoszenia Z + 160 mm, wysokość H + 250 mm
*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = W + wysokość chwytaka podciśnieniowego)

Udźwig

Typ Jumbo Maks. udźwig [kg] Ø Tuby podnoszącej
  Poziomo Przechylanie o 90° D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Systemy przeładunkowe w akcji
Zobacz nasze systemy przeładunkowe w rzeczywistych procesach.