JumboFlex High-Stack

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynach i środkach transportu

Najważniejsze cechy produktu

  • Wysokość stosu do 255 cm
  • Przedmioty obrabiane do 50 kg
  • Przyjazne dla pleców podnoszenie i opuszczanie przewożonych towarów

Badanie produktu:

Chętnie wesprzemy Państwa przy projektowaniu podnośnika podciśnieniowego. Chętnie zaproponujemy Państwu odpowiedni dźwig.

Zapytanie o produkty

Zastosowanie

  • Idealny do optymalnego układania kartonów i worków
    ergonomiczna powierzchnia do wysokości układania 255 cm
  • Ergonomiczny ruch kompaktowych towarów o wadze do 50 kg przy dużych prędkościach cyklu
  • Zabezpieczenie przepływu materiałów np. w obszarach intralogistycznych poprzez ergonomiczny ruch towarów
  • Obsługa warstw detali blisko podłogi w
    prawidłowa postawa

  • Jednostka podnosząca (1) ze stabilnym wężem podnoszącym i zintegrowanym wlotem obrotowym do nieskończonego obrotu podnośnika do węży
  • Wytwarzanie próżni przez pompę
  • Ergonomiczny uchwyt obsługiwany jedną ręką (2) z uchwytem prowadzącym i urządzeniem zabezpieczającym do odłączania obrabianego elementu
  • Bezstopniowo obracane przyssawki (3), które można wymieniać bez użycia narzędzi, do szerokiej gamy elementów roboczych

  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i środków transportu
  • Najlepsza możliwa ergonomia dzięki konfigurowanej długości skroni i bezstopniowo regulowanej szynie prowadzącej
  • Zintegrowana prowadnica podciśnieniowa zapewniająca minimalne zużycie i unikanie zakłócających konturów
  • Łatwy demontaż elementu roboczego poprzez redukcję podciśnienia resztkowego na chwytaku
  • Uniwersalne zastosowanie ze standardowym systemem szybkiej wymiany do wymiany szerokiej gamy akcesoriów chwytakowych