Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innowacyjna ergonomika i bezpieczeństwo podnośników podciśnieniowych Schmalz są teraz dostępne do zastosowań mobilnych. Chwytak JumboFlex może być transportowany standardowym wózkiem widłowym – to idealny system chwytakowy do ładunków o maks. wadze 50 kg, bez względu na lokalizację.
Przejrzysty ekran dotykowy z klawiszami ekranowymi do łatwej i intuicyjnej obsługi.
Wsporniki wysuwają się automatycznie po odblokowaniu dźwigu, skracając czasy cyklów.
Podnośnik jest uruchamiany naciśnięciem przycisku. Może być kombinowany z wieloma chwytakami szybkowymiennymi.
Dioda LED stanu sygnalizuje w widoczny sposób aktualny stan roboczy.
Przełącznik magnetyczny ustala dźwig w bezpiecznej pozycji parkowania podczas jazdy.
Bateria o wysokiej pojemności może być ładowana w maszynie i daje się łatwo wymienić do pracy w trybie wielozmianowym.