Podciśnieniowy podnośnik - manipulator - JumboFlex

Obsługiwany jedną ręką podnośnik próżniowy do pracy z elementami roboczymi o wadze do 50 kg

Zapytanie o produkty

Z przyjemnością pomożemy Ci zaprojektować współdziałający z odpowiednim żurawiem podnośnik podciśnieniowy.

Zapytanie o produkty

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex umożliwia przenoszenie ergonomiczne i szybkie przenoszenie lekkich elementów roboczych o wadze do 50 kg. Manetka sterowania jest idealnie dopasowana do kształtu dłoni i nie powoduje zmęczenia operatora nawet po wielu godzinach pracy. Obsługiwany jednym palcem przycisk manetki służy do podnoszenia, opuszczania i zwalniania przenoszonego ładunku. Rozbudowane funkcje podnośnika JumboFlex czynią z niego uniwersalne narzędzie mogące poradzić sobie praktycznie z każdym zadaniem. Podnośnik jest standardowo wyposażony w adapter szybkozłączny ułatwiający wymianę chwytaków podciśnieniowych. Elementy robocze chwytane na pionowo są automatycznie przechylane do pozycji poziomej, w której można je bez ograniczeń obracać.

System modułowy

Moduł roboczy podnośnika JumboFlex 50 do pracy z maksymalnym obciążeniem 50 kg różni się od modułu roboczego JumboFlex przeznaczonego do pracy z maksymalnym obciążeniem 20 i 35 kg.

Uchwyt operatorski JumboFlex 50

Chwytaki podciśnieniowe

Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie chwytaki podciśnieniowe do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.

Okrągłe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.

Okrągły chwytak podciśnieniowy z fartuchem

Zapewnia doskonałą szczelność podczas przenoszenia worków plastikowych i opakowań owiniętych folią termokurczliwą.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia zamykanych na zszywki, klejonych, zabezpieczonych taśmami i otwartych opakowań kartonowych oraz niewielkich płyt drewnopochodnych.

Poczwórne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, płyt drewnopochodnych i innych elementów płaskich.

Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe kompensują ewentualne nierówności.

Chwytak 2-w-1

Połączenie chwytaka podciśnieniowego oraz haka do przenoszenia bagaży, np. walizek i toreb.

Hak

Do zawieszania wiader, pojemników szklanych i elementów roboczych z zaczepami umożliwiającymi ich podnoszenie na haku.

Chwytak do skrzynek

Do przenoszenia skrzynek transportowych i magazynowych różnych producentów (zgodnych z VDA 4500).

JumboFlex Battery

Kompletny moduł składający się z chwytaka i podnośnika tubowego do przenoszenia akumulatorów samochodowych. System może służyć do przenoszenia ładunków o różnych kształtach i wymiarach, o wadze do 27 kg.

Dodatkowe informacje (EN) (PDF)

Dorngreifer

Pneumatyczny chwytak rozprężny do mocowania felg lub innych elementów z otworem centrycznym.

JumboFlex Safety+

Szczególnie bezpieczna dzięki dwuręcznej obsłudze przy demontażu. Regulowana, zmniejszona prędkość opuszczania, np. dla wrażliwych komponentów lub dla użytkowników z upośledzeniem.

JumboFlex Easy-Release

Łatwe usuwanie dzięki zmniejszonej próżni resztkowej. Demontaż za pomocą dodatkowej dźwigni zwalniającej jest możliwy tylko przy opuszczaniu ładunku, np. za pomocą chwytaków poczwórnych lub chwytaków z przyssawkami mieszkowymi.

JumboFlex Quick-Release

Umożliwia celowe zrzucanie ładunków podczas procesu podnoszenia za pomocą dodatkowej dźwigni zrzutu. Stosować np. w obsłudze bagażu na lotniskach.

Dane techniczne

Dzięki modułowej budowie podnośnik tubowy JumboFlex można konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.

Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.

Typ Maks. udźwig [kg] Min. format elementu roboczego* [mm] Maks. format elementu roboczego* [mm] Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] Maks. skok podnoszenia Z [mm] Wysokość H** z pompą próżniową [mm] Wysokość H** z eżektorem podciśnieniowym [mm] Średnica tuby Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 80
  20 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 35 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 100
  35 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 50 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 120
  50 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 120

*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = H + wysokość chwytaka podciśnieniowego)

Suwnice do podnośników podciśnieniowych

Doskonałym uzupełnieniem podnośników podciśnieniowych firmy Schmalz są suwnice.

Lekkie, wykonane z aluminium suwnice i żurawie obrotowe zostały zaprojektowane do przenoszenia ładunków obsługiwanych przez podnośniki podciśnieniowe. Modułowa budowa ułatwia integrację podnośników podciśnieniowych i suwnic z istniejącą w Twoim zakładzie infrastrukturą.

Szczegółowe informacje o suwnicach i żurawiach obrotowych

W zakładce media center na stronie schmalz.com znajdują się materiały video przedstawiające zastosowania

Centrum mediów firmy Schmalz

Pumpe EVE

Elektryczny generator podciśnienia o krótkim czasie ewakuacji i niskim zużyciu energii.

Ejektor SBPL

Podstawowy eżektor o najwyższej wydajności ssania przy niskim zużyciu sprężonego powietrza (do JumboFlex 35). 

Akcesoria do podnośników tubowych JumboFlex

Radiowy moduł zdalnego sterowania SRC

Jedno naciśnięcie przycisku to oszczędność do 40% energii

Radiowy moduł zdalnego sterowania SRC umożliwia wyłączenie generatora podciśnienia bezpośrednio na sterowniku i ponowne go włączenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Aby aktywować radiowy moduł zdalnego sterowania wystarczy nacisnąć przycisk. Moduł nie wymaga zdalnego źródła energii, ponieważ jest wyposażony w prądnicę indukcyjną.

Obudowa dźwiękoszczelna SBB

Zmniejsza poziom hałasu

Obudowa dźwiękoszczelna SBB zmniejsza poziom hałasu wytwarzanego przez generator podciśnienia do 65 dB(A) i chroni go przed zabrudzeniem. Łatwe mocowanie do opcjonalnej płyty do montażu dmuchawy.

Filtr przeciwpyłowy STF

Zapewnia ochronę przed pyłem

Filtr przeciwpyłowy STF uniemożliwia przedostanie się cząstek pyłu do generatora podciśnienia. Stanowi najlepszą, zawsze zalecaną ochronę generatora. Filtr czyści się szybko i łatwo.

Wyłącznik napędu MSS

Zapewnia ochronę przed przeciążeniem termicznym

Wyłącznik napędu MSS umożliwia włączanie i wyłączanie generatora podciśnienia i jego ochronę przed zbyt przetężeniem. Wyłącznik można wbudować w słup żurawia bez konieczności wykonywania skomplikowanych połączeń. Opcjonalnie wyłącznik można wyposażyć w zamykaną obudowę.

Stojak AB-JU

Bezpieczne przechowywanie

Stojak AB-JU służy do przechowywania aktualnie niewykorzystywanego podnośnika JumboFlex i chroni tubę podnoszącą oraz chwytaki podciśnieniowe przed uszkodzeniem.

Rękaw ochronny SCHU-SCHL

Ochrona przed nadmiernym zużyciem

Łatwy w czyszczeniu rękaw ochronny chroni tubę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rękaw ochronny jest standardowym wyposażeniem podnośnika JumboFlex.