Podnośnik próżniowy - manipulator - JumboSprint
Do przenoszenia niewielkich elementów roboczych o wadze do 300 kg
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Do przenoszenia niewielkich elementów roboczych o wadze do 300 kg
Zapytanie o produkty
Z przyjemnością pomożemy Ci zaprojektować współdziałający z odpowiednim żurawiem podnośnik podciśnieniowy.
Zastosowany w JumboSprint uchwyt operatorski o zakrzywionym kształcie opasuje cały podnośnik. Taka konstrukcja pozwala optymalnie umieścić podnośnik nad towarami takimi, jak worki lub bele gumowe. Ładunek podnosi się poprzez uniesienie uchwytu do góry i opuszcza pociągając go w dół.
Na przykładzie pokazano model JumboErgo
Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie przystawki do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.
Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.
Do przenoszenia palet, wąskich opakowań kartonowych, belek, rur o przekroju kwadratowym i innych, długich przedmiotów.
Do przenoszenia beczek, wiader lub płyt kamiennych o szorstkiej powierzchni.
Do przenoszenia worków papierowych i z tworzywa, bel surowej gumy i produktów zabezpieczonych folią termokurczliwą.
Do przenoszenia wykonanych z kartonu opakowań, skrzynek i arkuszy. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.
Do przenoszenia palet, kształtowników i elementów przycinanych, w sytuacji, gdy elementy robocze nie przylegają do całej powierzchni chwytaka. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.
Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, arkuszy materiałów i elementów o niskiej sztywności. Pozycję chwytaków podciśnieniowych wzdłuż i w poprzek belki można płynnie regulować.
Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe świetnie kompensują ewentualne nierówności.
Dzięki modułowej budowie podnośników tubowych JumboErgo i JumboSprint można je konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.
Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.
Typ | Min. format elementu roboczego* [mm] | Maks. format elementu roboczego* [mm] | Długość uchwytu operatorskiego L [mm] | Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] | Maks. skok podnoszenia Z [mm] | Wysokość H**[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Dla udźwigu 140 kg i więcej: skok podnoszenia Z + 160 mm, wysokość H + 250 mm
*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = W + wysokość chwytaka podciśnieniowego)
Doskonałym uzupełnieniem podnośników podciśnieniowych firmy Schmalz są suwnice.
Lekkie, wykonane z aluminium suwnice i żurawie obrotowe zostały zaprojektowane do przenoszenia ładunków obsługiwanych przez podnośniki podciśnieniowe. Modułowa budowa ułatwia integrację podnośników podciśnieniowych i suwnic z istniejącą w Twoim zakładzie infrastrukturą.
W zakładce media center na stronie schmalz.com znajdują się materiały video przedstawiające zastosowania
Jedno naciśnięcie przycisku to oszczędność do 40% energii
Radiowy moduł zdalnego sterowania SRC umożliwia wyłączenie generatora podciśnienia bezpośrednio na sterowniku i ponowne go włączenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Aby aktywować radiowy moduł zdalnego sterowania wystarczy nacisnąć przycisk. Moduł nie wymaga zdalnego źródła energii, ponieważ jest wyposażony w ogniwo słoneczne.
Pozwala na błyskawiczną wymianę chwytaka podciśnieniowego
Adapter szybkozłączny SWA umożliwia szybką i łatwą wymianę zamocowanego do tuby podnoszącej chwytaka podciśnieniowego, dzięki czemu podnośnik może pracować z innymi elementami roboczymi.
Umożliwia nieograniczone obracanie elementów roboczych
Moduł obracania DE umożliwia nieograniczone obracanie i precyzyjne pozycjonowanie elementów roboczych o wadze do 200 kg.
Do błyskawicznego zwalniania elementów roboczych
Moduł odpowietrzania BEL umożliwia zwalnianie i odstawianie nieporowatych elementów roboczych.
Zmniejsza poziom hałasu
Obudowa dźwiękoszczelna SBB zmniejsza poziom hałasu wytwarzanego przez generator podciśnienia do 65 dB(A) i chroni go przed zabrudzeniem. Łatwe mocowanie do opcjonalnej płyty do montażu dmuchawy.
Zapewnia ochronę przed pyłem
Filtr przeciwpyłowy STF uniemożliwia przedostanie się cząstek pyłu do generatora podciśnienia. Stanowi najlepszą, zawsze zalecaną ochronę generatora. Opcjonalny czujnik ciśnienia różnicowego z lampką ostrzegawczą informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.
Pozwala sięgać w głąb pojemników
Przedłużenie cylindra tuby SZV umożliwia ergonomiczny załadunek i rozładunek pojemników siatkowych.
Zapewnia ochronę przed przeciążeniem termicznym
Wyłącznik napędu MSS umożliwia włączanie i wyłączanie generatora podciśnienia i jego ochronę przed przetężeniem. Wyłącznik można wbudować w słup żurawia bez konieczności wykonywania skomplikowanych połączeń. Opcjonalnie wyłącznik można wyposażyć w zamykaną obudowę.
Ochrona przed nadmiernym zużyciem
Łatwy w czyszczeniu rękaw ochronny chroni tubę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Siatka zabezpieczająca chroni chwytaki podciśnieniowe i tubę podnoszącą, gdy podnośnik nie jest używany, oraz oszczędza miejsce podczas jego magazynowania.