Podnośnik podciśnieniowy - manipulator - JumboErgo

Do przenoszenia elementów roboczych o różnych kształtach i wymiarach oraz o wadze do 300 kg

Zapytanie o produkty

Z przyjemnością pomożemy Ci zaprojektować współdziałający z odpowiednim żurawiem podnośnik podciśnieniowy.

Zapytanie o produkty

JumboErgo wyposażono w obrotową manetkę, podobną do manetki motocyklowej. Podnośnik umożliwia ostrożne i precyzyjne przenoszenie dużych i ciężkich ładunków takich, jak płyty drewnopochodne, opakowania kartonowe i panele słoneczne. Długość uchwytu operatorskiego można regulować, co pozwala operatorowi zawsze zachowywać bezpieczną odległość od przenoszonego ładunku.

System modułowy

Chwytaki podciśnieniowe

Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie przystawki do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.

Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.

Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe, wydłużone

Do przenoszenia palet, wąskich opakowań kartonowych, belek, rur o przekroju kwadratowym i innych, długich przedmiotów.

Okrągłe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia beczek, wiader lub płyt kamiennych o szorstkiej powierzchni.

Chwytak do worków

Do przenoszenia worków papierowych i z tworzywa, bel surowej gumy i produktów zabezpieczonych folią termokurczliwą.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia wykonanych z kartonu opakowań, skrzynek i arkuszy. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe FM

Do przenoszenia palet, kształtowników i elementów przycinanych, w sytuacji, gdy elementy robocze nie przylegają do całej powierzchni chwytaka. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.

Poczwórne chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, arkuszy materiałów i elementów o niskiej sztywności. Pozycję chwytaków podciśnieniowych wzdłuż i w poprzek belki można płynnie regulować.

Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe

Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe świetnie kompensują ewentualne nierówności.

Chwytak igły

Do elementów przepuszczających powietrze, takich jak miękkie włókna drzewne, wełna mineralna, pianka lub płyty izolacyjne.

Chwytaki mechaniczne

Firma Schmalz oferuje również chwytaki mechaniczne do przenoszenia elementów roboczych uniemożliwiających zastosowanie podciśnienia, np. worków lub otwartych opakowań transportowych.

System modułowy do indywidualnej konfiguracji chwytaka

Oprócz dużej liczby wstępnie skonfigurowanych chwytaków, asortyment produktów Jumbo uzupełniony jest o modułowy system chwytakowy. Pozwala to na prostą konfigurację wielu przyssawek indywidualnie dostosowanych do danego zastosowania.

Dzięki modułowej budowie podnośników tubowych JumboErgo i JumboSprint można je konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.

Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.

Typ Min. format elementu roboczego* [mm] Maks. format elementu roboczego* [mm] Długość uchwytu operatorskiego L [mm] Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] Maks. skok podnoszenia Z [mm] Wysokość H**[mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Dla udźwigu 140 kg i więcej: skok podnoszenia Z + 160 mm, wysokość H + 250 mm
*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = W + wysokość chwytaka podciśnieniowego)

Udźwig

Suwnice do podnośników podciśnieniowych

Doskonałym uzupełnieniem podnośników podciśnieniowych firmy Schmalz są suwnice.

Lekkie, wykonane z aluminium suwnice i żurawie obrotowe zostały zaprojektowane do przenoszenia ładunków obsługiwanych przez podnośniki podciśnieniowe. Modułowa budowa ułatwia integrację podnośników podciśnieniowych i suwnic z istniejącą w Twoim zakładzie infrastrukturą.

Szczegółowe informacje o suwnicach i żurawiach obrotowych

W zakładce media center na stronie schmalz.com znajdują się materiały video przedstawiające zastosowania

Centrum mediów firmy Schmalz

Gebläse SBM, SBL, SBV

Elektryczne generatory podciśnienia do detali o wadze do 300 kg. Moc dmuchawy SBV może być regulowana bezstopniowo i dostosowana do zmieniających się obciążeń.

Wyrzutnik SEM

Kompaktowy, napędzany sprężonym powietrzem generator podciśnienia o dużym przepływie objętościowym dla elementów roboczych o masie do 85 kg.

Akcesoria do podnośników tubowych JumboErgo

Radiowy moduł zdalnego sterowania SRC

Jedno naciśnięcie przycisku to oszczędność do 40% energii

Radiowy moduł zdalnego sterowania SRC umożliwia wyłączenie generatora podciśnienia bezpośrednio na sterowniku i ponowne go włączenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Aby aktywować radiowy moduł zdalnego sterowania wystarczy nacisnąć przycisk. Moduł nie wymaga zdalnego źródła energii, ponieważ jest wyposażony w ogniwo słoneczne.

Adapter szybkozłączny SWA

Pozwala na błyskawiczną wymianę chwytaka podciśnieniowego

Adapter szybkozłączny SWA umożliwia szybką i łatwą wymianę zamocowanego do tuby podnoszącej chwytaka podciśnieniowego, dzięki czemu podnośnik może pracować z innymi elementami roboczymi.

Moduł przechylający PSE

Do przechylania elementów roboczych o 90°

Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby pneumatyczny moduł przechylający PSE bezpiecznie i bez żadnego wysiłku ze strony operatora przechylił element roboczy o wadze do 120 kg.

Moduł obracania

Umożliwia nieograniczone obracanie elementów roboczych

Moduł obracania DE umożliwia nieograniczone obracanie i precyzyjne pozycjonowanie elementów roboczych o wadze do 200 kg.

Łamany uchwyt operatorski

Maksymalizacja wysokości stosu

Łamany uchwyt operatorski (tylko dla JumboErgo) pozwala bez żadnych problemów układać elementy robocze w wysokie stosy. Opcjonalny mechanizm blokujący pozwala zablokować uchwyt pod dowolnym kątem.

Moduł odpowietrzania BEL

Do błyskawicznego zwalniania elementów roboczych

Moduł odpowietrzania BEL umożliwia zwalnianie i odstawianie nieporowatych elementów roboczych.

Obudowa dźwiękoszczelna SBB

Zmniejsza poziom hałasu

Obudowa dźwiękoszczelna SBB zmniejsza poziom hałasu wytwarzanego przez generator podciśnienia do 65 dB(A) i chroni go przed zabrudzeniem. Łatwe mocowanie do opcjonalnej płyty do montażu dmuchawy.

Filtr przeciwpyłowy STF

Zapewnia ochronę przed pyłem

Filtr przeciwpyłowy STF uniemożliwia przedostanie się cząstek pyłu do generatora podciśnienia. Stanowi najlepszą, zawsze zalecaną ochronę generatora. Opcjonalny czujnik ciśnienia różnicowego z lampką ostrzegawczą informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.

Przedłużenie cylindra tuby SZV

Pozwala sięgać w głąb pojemników

Przedłużenie cylindra tuby SZV umożliwia ergonomiczny załadunek i rozładunek pojemników siatkowych.

Wyłącznik napędu MSS

Zapewnia ochronę przed przeciążeniem termicznym

Wyłącznik napędu MSS umożliwia włączanie i wyłączanie generatora podciśnienia i jego ochronę przed zbyt przetężeniem. Wyłącznik można wbudować w słup żurawia bez konieczności wykonywania skomplikowanych połączeń. Opcjonalnie wyłącznik można wyposażyć w zamykaną obudowę.

Odciążnik sprężynowy FZG

Odciążnik sprężynowy

Odciążnik sprężynowy FZG utrzymuje podnośnik tubowy JumboErgo w równowadze. Zaleca się stosowanie takiego odciążnika, jeśli długość uchwytu operatorskiego jest większa niż 750 mm.

Rękaw ochronny

Ochrona przed nadmiernym zużyciem

Łatwy w czyszczeniu rękaw ochronny chroni tubę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Siatka zabezpieczająca chroni chwytaki podciśnieniowe i tubę podnoszącą, gdy podnośnik nie jest używany, oraz oszczędza miejsce podczas jego magazynowania.