Suwnica modułowa KBG

Elastyczna integracja suwnicy podwieszanej SRA

Modułowy portal suwnicowy KBG uzupełnia portfolio firmy Schmalz w zakresie systemów suwnicowych o kompletne rozwiązanie od jednego producenta. Klienci korzystają z jednolitej i bezpiecznej integracji aluminiowej suwnicy podwieszanej SRA. Portal suwnicowy KBG optymalnie harmonizuje z całym systemem.

Sprawdzony system modułowy Schmalz stosowany jest też w modułowym portalu suwnicowym KBG. System do portalu suwnicowego KBG składa się z jedynie dwunastu komponentów. Komponenty te są łączone ze sobą zależnie od zastosowania klienta. Szczególna funkcja: Wszystkie elementy łączące są mocowane na profilu jednakowymi zestawami śrubowymi, co ułatwia montaż. Cały portal suwnicowy KGB ma ponadto tylko jeden rozmiar profilu. W tym celu zaprojektowano własny profil walcowany z odpowiednią perforacją do zestawu śrubowego.

Portal suwnicowy KBG Schmalz składa się z co najmniej dwóch bram i może być uzupełniony o dowolną liczbę bram. Umożliwia to optymalne dostosowanie do aluminiowej suwnicy podwieszanej SRA Schmalz.

Aplikacja

Modułowy system suwnicowy do indywidualnych rozwiązań w połączeniu z aluminiową suwnicą podwieszaną SRA Schmalz
Modułowy system suwnicowy do stosowania w prawie wszystkich wewnątrzzakładowych procesach produkcyjnych, montażowych i logistycznych
Podłączanie aluminiowej suwnicy podwieszanej SRA Schmalz, jeżeli nie jest możliwe jej podwieszenie na stropie
Dowolna rozbudowa instalacji na długość
Maksymalny udźwig ok. 500 kg (masa elementu i masa własna podnośnika)
Niewielka liczba elementów i budowa modułowa przyspieszają realizację zamówienia i skracają terminy dostawy
Elastyczna integracja z istniejącym systemem produkcyjnym oraz łatwa adaptacja i późniejsza rozbudowa
Łatwy montaż dzięki zastosowaniu zestawów śrubowych i inteligentnego systemu modułowego
Wysokie bezpieczeństwo atestowane w niezależnym badaniu wytrzymałości elementów nośnych wg metody FEM (zgodnie z normą DIN EN 13001; klasa podnoszenia: HC3; klasa stabilności: S3)
Odporność powierzchni dzięki ocynkowanej powłoce profili
  • Własny profil walcowany (1), 140 x 140 x 4 mm, z perforacją do podłączania blach łączących
  • Zestaw śrubowy (2) do podłączania komponentów do profilu
  • Narożnik blaszany (3) do łączenia poprzecznic i podłużnic na podporze
  • Blacha teowa (4) do łączenia podpory i podłużnicy
  • Płyta bazowa (5) do mocowania podpory w podłożu za pomocą dynamicznych kołków rozporowych
  • Blacha podwieszana (6) do mocowania aluminiowej suwnicy podwieszanej Schmalz
Profil portalu
Profil portalu
  • Własny profil walcowany ocynkowany ogniowo
  • Rastrowanie co 100 mm 
  • Stosowanie do podpór, poprzecznic i podłużnic
  • Perforacja do podłączania blach łączących za pomocą zestawów śrubowych
Zestaw śrubowy
Zestaw śrubowy
  • Podłączanie wszystkich blach łączących do profilu
  • Łatwy montaż blach łączących na profilu
Łącznik narożny
Łącznik narożny
  • Łączenie podpór i poprzecznic
  • Łączenie podpory i podłużnicy na pierwszej i ostatniej bramie
Blacha stopy
Blacha stopy
  • Obustronne podłączanie do profilu za pomocą dwóch zestawów śrubowych
  • Wyrównanie podpory śrubami nastawczymi
  • Zakotwienie w podłożu dwoma kołkami rozporowymi na blachę stopy
Płyta podstawy
Płyta podstawy
  • Płyta podstawy jest wsuwana pomiędzy blachy stopy
  • Profil przylega równo do płyty podstawy
Blacha podwieszana
Blacha podwieszana
  • Obustronne podłączanie do profilu za pomocą dwóch zestawów śrubowych
  • Podłączanie suwnicy podwieszanej za pomocą standardowego podwieszenia do dźwigarów dwuteowych i teowych (sztywne i wahliwe)
Blacha łącząca teowa
Blacha łącząca teowa
  • Łączenie dwóch podłużnic na jednej podporze
  • Obustronne podłączanie do profilu za pomocą sześciu zestawów śrubowych
Pokrywa
Pokrywa
  • Pokrywa na końcach poprzecznic
  • Atrakcyjne optycznie zakończenie profilu
Ochrona kabli
Ochrona kabli
  • Ochrona kabli przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z profilu

(1) L = maks. 8.000 mm

(2) B = maks. 8.600 mm

(3) H = maks. 5.560 mm

Maksymalny udźwig: ok. 500 kg (masa elementu i masa własna podnośnika)

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów