Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zapytanie o produkty
Z przyjemnością pomożemy Ci zaprojektować współdziałający z odpowiednim żurawiem podnośnik podciśnieniowy.
Żurawie obrotowe firmy Schmalz mają bardzo uniwersalne zastosowanie i mogą współpracować z wciągnikami łańcuchowymi, wciągnikami linowymi, balanserami linowymi i wciągnikami łańcuchowymi wyposażonymi w zawiesia. W połączeniu z jednym z naszych pomocy podnoszących, żurawie słupowe obrotowe firmy Schmalz tworzą kompletne systemy gotowe do podłączenia. W ten sposób nasze żurawie obsługują dużą liczbę zadań związanych z ręcznym przemieszczaniem. Ich wysoka elastyczność sprawia, że są idealnym pomocnikiem w wielu różnych zastosowaniach.
W przypadku zamontowania na słupie, kąt roboczy żurawia wynosi 270°. Żurawie mogą być instalowane jako urządzenia wolnostojące. W przypadku pracy z obciążeniami do 1.000 kg, słupowe żurawie obrotowe wyposażone są w wysięgniki aluminiowe. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą możliwą responsywność. W przypadku obciążeń powyżej 1.000 kg, konieczne jest stosowanie wysięgników stalowych.
(1) Wciągnik łańcuchowy
(2) Zaopatrzenie w energię
(3) Zintegrowany wyłącznik główny
(4) Płyta podstawowa gotowa na kołki
(5) Stalowa malowana kolumna dźwigu stalowego
(6) Aluminiowe łożysko obrotowe
(7) Wysięgniki aluminiowe
Słupowy żuraw obrotowy SK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu zawiesi VacuMaster
Typ | Maks. udźwig [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 3.130 | 500 | 2.600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 3.130 - 3.380 | 500 - 750 | 2.600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 3.380 | 750 | 2.600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 3.385 | 750 | 2.600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 3.635 | 1.000 | 2.600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 990 | 3.000 - 6.000 | 3.950 | 1.300 | 2.600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H maks. = 5.000 mm **H2 maks. = 4.000 mm
Słupowy żuraw obrotowy SK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu podnośników tubowych Jumbo
Typ | Maks. udźwig [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-45 | 45 |
2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 - 505 | 3.000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 3.525 - 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 3.525 - 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 3.730 - 3.980 | 500 - 750 | 3.200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 3.980 | 750 | 3.200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
SK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 3.980 - 3.985 | 750 | 3.200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H maks. dla modelu SK...45 - 140 = 4.500 mm (4.750 mm dla modelu SK...200/300) **H2 maks. dla modelu SK = 4.000 mm
Dzięki zawiesiom podciśnieniowym firmy Schmalz wzrasta wygoda i ergonomia prac wykonywanych ręcznie. Nasze suwnice są doskonałym uzupełnieniem zawiesi podciśnieniowych. Udźwig suwnic zależny jest od parametrów zawiesi podciśnieniowych.
Portfolio podnośników ciśnieniowych firmy Schmalz dzieli się na podnośniki tubowe typu Jumbo i zawiesia podciśnieniowe VacuMaster. Firma Schmalz oferuje kompletne rozwiązania składające się z suwnic i zawiesi podciśnieniowych.