Żurawie naścienne

Żurawie obrotowe firmy Schmalz to bardzo uniwersalne urządzenia. Mogą pracować z wciągnikami łańcuchowymi, wciągnikami linowymi, balanserami linowymi lub wciągnikami łańcuchowymi wyposażonymi w zawiesia. Żuraw obrotowy mocowany jest do istniejącego słupa lub ściany i obsługuje obszar roboczy o kącie 180°. Pozwala to na optymalne wykorzystanie istniejących wymiarów hali. Firma Schmalz oferuje różne rozwiązania w zakresie mocowania dźwigu w zależności od warunków lokalnych klienta. Specjalnie, niedawno opracowane konsole ścienne umożliwiają łatwy montaż naściennych żurawi obrotowych.

W przypadku pracy z obciążeniami do 1000 kg, żurawie wyposażone są w wysięgniki aluminiowe. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą możliwą responsywność. 

Aplikacja

Ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia transport wszelkiego rodzaju ładunków
Zastosowanie w połączeniu z urządzeniami podnoszącymi, takimi jak wciągnik łańcuchowy, wciągnik linowy, balanser linowy lub podnośnik podciśnieniowy
Montaż za pomocą uchwytu ściennego lub uchwytu zaciskowego (np. na słupie hali)
Nośność do 1.000 kg
Optymalna ergonomia dzięki doskonałym właściwościom jezdnym
Wysoka prędkość pracy i dokładność pozycjonowania
Idealne wykorzystanie istniejących warunków w hali
Wysokiej jakości elementy o niskim zużyciu z anodowaną powierzchnią profilu
Zaprojektowane zgodnie z normą DIN EN 13001: klasa udźwigu HC3, grupa naprężeń S1

(1) Wciągnik łańcuchowy

(2) Zaopatrzenie w energię

Wleczona linia kablowa lub żyłowa

(3) Zintegrowany wyłącznik główny

(4) Płyta podstawowa gotowa na kołki

Wymiary 400 x 400 mm do 950 x 950 mm

(5) Stalowa malowana kolumna dźwigu stalowego

Wysokość całkowita maks. 5 250 mm

Dolna krawędź wysięgnika max. 4.000 mm

Alternatywnie z konsolą do montażu na ścianie

(6) Aluminiowe łożysko obrotowe

Kąt obrotu żurawia słupowego obrotowego: 270°

Żuraw naścienny narożny obrotowy: 180°

Fakultatywnie możliwe do ograniczenia

(7) Wysięgniki aluminiowe

Długość od 2 000 mm do 8 000 mm

Aluminiowy wysięgnik minimalizuje nakład wysiłku przy pracy
Aluminiowy wysięgnik minimalizuje nakład wysiłku przy pracy
  • Praca zoptymalizowana pod kątem niskich oporów dzięki zastosowaniu zamkniętych, tłoczonych profili przestrzennych
  • Materiał: Naturalne aluminium anodyzowane (EN AW 60 63 T66)
  • Niska masa ułatwiająca obracanie (waga od 3 kg/m)
  • Łatwe ustawianie wysięgnika gwarantujące precyzyjne pozycjonowanie ładunku
  • W każdym modelu zastosowano dwa nieruchome i regulowane ograniczniki służące do regulacji zasięgu roboczego
Niskooporowe łożysko obrotowe
Niskooporowe łożysko obrotowe
  • Obracanie żurawia bez żadnego wysiłki, nawet gdy operator znajduje się blisko łożyska obrotowego
  • Łatwy montaż, nawet w przypadku nisko zawieszonego sufitu, dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych zespołów łożyskowych
  • Bezobsługowe łożysko kuliste
Niskooporowy wózek jezdny
Niskooporowy wózek jezdny
  • Wytrzymała konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo aluminium
  • Bezpieczne mocowanie wszystkich rodzajów wciągników
  • Optymalny przesuw dźwigników dzięki zastosowaniu wykonanych z wytrzymałego tworzywa rolek o dużej średnicy
Kabel wleczny
Kabel wleczny
  • Standardowe doprowadzenie zasilania z wykorzystaniem wózka kablowego w profilu aluminiowym
  • Możliwość podwieszenia kabli zasilania (płaskich) i węży (podciśnienia i sprężonego powietrza)
Szyna prądowa
Szyna prądowa
  • Bezprzewodowy układ zasilania wykorzystujący izolowane tworzywem szyny
  • Brak mogących stanowić przeszkodę urządzeń do magazynowania kabla oraz zwojów kabla
  • Ścieżka robocza pomiędzy łożyskiem obrotowym a wózkiem jezdnym większa nawet o 400 mm
  • Podstawa do obliczeń Norma DIN EN 13001
  • Klasa podnoszenia: HC3
  • Klasa stabilności S1

Żurawie obrotowe przeznaczone specjalnie do zawiesi VacuMaster

Naścienny żuraw obrotowy WK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu zawiesi VacuMaster

Typ Maks. udźwig [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1000 990 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H maks. = 5.000 mm

Żurawie obrotowe przeznaczone specjalnie do podnośników tubowych Jumbo

Naścienny żuraw obrotowy WK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu podnośników tubowych Jumbo

Typ Maks. udźwig [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

*H max dla typu WK...45-140 = 4,500 mm (4,750 mm dla typu WK...200/300)

Płaski wysięgnik do użytku w pomieszczeniach o bardzo nisko zawieszonym suficie

  • Zastosowanie płaskiego wysięgnika pozwoliło na zmniejszenie całkowitej wysokości żurawia
  • Długość wysięgnika modułowa do 5.000 mm
  • Do pracy z obciążeniem do 110 kg
  • Płyta podstawowa 400 x 400 mm
  • Dolna krawędź wysięgnika do 4.000 mm

Wysięgnik przegubowy umożliwiający ominięcie przeszkód

  • Zastosowanie wysięgnika z dodatkowym przegubem umożliwia łatwe ominięcie przeszkód takich, jak znajdujące się w hali słupy czy maszyny
  • Zastosowanie zintegrowanego przewodu doprowadzającego podciśnienie pozwala zachować wysoki pułap roboczy i unikać kolizji z znajdującymi się w pobliżu elementami
  • Do pracy z obciążeniem do 85 kg
  • Wysięgnik długości 3.000 mm oraz 4.000 mm
  • Płyta bazowa o wymiarach 400 x 400 mm
  • Dolna krawędź wysięgnika na wysokości od 2.900 mm do 4.000 mm

Wysięgnik teleskopowy do pracy w zamkniętych przestrzeniach

  • Wysięgniki o długości od 3.000 mm, 4.000 mm oraz 5.000 mm
  • Do pracy z obciążeniem do 85 kg
  • Płyta bazowa o wymiarach 400 x 400 mm
  • Dolna krawędź wysięgnika na wysokości od 3.000 mm do 4.000 mm

Żuraw ATEX do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych

  • Żuraw przeznaczony do pracy w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2 oraz 21 i 22, występujących w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w zakładach produkujących żywność i napoje
  • Szyny żurawia wykonane ze stali
  • Żuraw dostępny również z wysięgnikiem płaskim lub przegubowym
  • Do pracy z obciążeniem do 140 kg

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów