Systemy obsługi dla pomieszczeń czystych i stref higienicznych

Nasze higieniczne systemy transportu próżniowego nadają się do stosowania we wszystkich obszarach, w których wymagany jest podwyższony poziom higieny, takich jak przemysł farmaceutyczny, inne sektory opieki zdrowotnej lub przetwórstwo żywności. Podciśnieniowe podnośniki rurowe i systemy suwnicowe z tej grupy produktów są łatwe i szybkie w czyszczeniu, ograniczają możliwość zanieczyszczenia i nie wchodzą w interakcje z przenoszonymi towarami.

Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint Hygienic
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint Hygienic
  • Zastosowanie w pomieszczeniach czystych
  • Materiały zgodne z FDA
  • Zintegrowany filtr HEPA zapobiegający zanieczyszczeniom
  • Uchwyt operatorski można zdemontować bez użycia narzędzi i można go prać w pralce, a dodatkowy uchwyt prowadzący i dźwignia ułatwiają wyjmowanie przedmiotu obrabiany
×
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint Hygienic
Tam, gdzie towary są przenoszone szybko i często w pomieszczeniach czystych lub obszarach higienicznych, podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur PalVac odciąża pracowników i zapewni efektywny przepływ materiałów. Niezależnie od tego, czy są to worki, baryłki, produkty spożywcze czy inne przedmioty obrabiany - intuicyjna i ergonomicznie zaprojektowana obsługa sprawia, że PalVac jest idealnym pomocnikiem przy depaletyzacji, załadunku maszyn i wielu innych zadaniach związanych z podnoszeniem.
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint
  • Zastosowanie w obszarach wilgotnych i higienicznych
  • Materiały zgodne z FDA
  • Zamontowany na stałe uchwyt operatorski z blokadą szybkiej zmiany chwytaka
  • Czyszczenie przez spryskanie myjką wysokociśnieniową
×
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint
Wszędzie tam, gdzie towary są przenoszone szybko i często w pomieszczeniach czystych lub obszarach higienicznych, higieniczne podciśnieniowe systemy przenoszenia odciążają pracowników i zapewniają efektywny przepływ materiałów. Konstrukcja systemu zgodna z GMP, wykorzystanie materiałów z certyfikatami FDA i CE oraz wysokiej jakości wykończenie powierzchni systemów zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie.
Wysięgniki żurawi stalowych PalVac
Wysięgniki żurawi stalowych PalVac
  • Ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia transport wszelkiego rodzaju ładunków w miejscu pracy
  • Elastyczna integracja poprzez montaż na kolumnie lub ścianie
  • Pojemność podnośnika do 100 kg
×
Wysięgniki żurawi stalowych PalVac
Systemy dźwigów stalowych PalVac są optymalnie adaptowane do użytku z podnośnikami tubowymi PalVac ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach czystych i obszarach higienicznych. Różne wersje umożliwiają wykorzystanie żurawi w wielu różnych aplikacjach i obszarach.