Konserwacja podnośników podciśnieniowych i systemów dźwigowych

Projektując produkty firmy Schmalz, kładziemy szczególny nacisk na wyjątkowo niskie potrzeby w zakresie konserwacji. Aby utrzymać stałą wydajność, a tym samym idealne wyniki pracy, niezwykle ważna jest jednak regularna konserwacja urządzeń.

Oczywiście, jako specjaliści wspieramy Państwa również podczas prac konserwacyjnych. Częstotliwość konserwacji zależy od różnych okoliczności.

Podnośniki, manipulatory podciśnieniowe i systemy dźwigowe: regularna konserwacja zapewniająca maksymalną dostępność

Aby uniknąć ewentualnych napraw, oferujemy specjalne umowy konserwacyjne dla naszych podnośników podciśnieniowych. W przypadku długotrwałego użytkowania bez przestojów nasi technicy serwisowi przeprowadzają powtarzające się kontrole i konserwację zapobiegawczą urządzeń podnoszących. Praca ta jest wykonywana w określonej rotacji. Rotacja ta zależy od takich czynników, jak liczba cykli, zmiany lub zabrudzenie obszaru użytkowania urządzeń.

Taka konserwacja utrzymuje stałą dostępność urządzeń na wysokim poziomie i pozwala uniknąć przestojów.

Zapobieganie wypadkom: większe bezpieczeństwo dzięki serwisowanym systemom podciśnieniowym

Ze względu na swoją ergonomiczną konstrukcję nasze systemy zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy. Dlatego też jesteśmy właściwym partnerem w zakresie zapobiegania wypadkom. Nasi technicy serwisowi przeprowadzają kontrole zgodnie z ustawowymi zasadami zapobiegania wypadkom w Państwa zakładzie na miejscu.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

Naprawy produktów firmy Schmalz

Masz wadliwe urządzenie lub uszkodzony element? Jesteśmy u Państwa boku i wspieramy Państwa w jak najszybszym naprawieniu procesu.

Czy produkt jest mocno zintegrowany z Państwa procesem? Wtedy potrzebujesz szybkiej pomocy na miejscu. Nasi technicy serwisowi szybko i niezawodnie korygują błędy bezpośrednio na miejscu u klienta.

Czy produkt można rozszerzać? Prosimy o przesyłanie wadliwych pomp, zaworów i innych elementów podciśnieniowych za pomocą naszych  karta zwrotna.

Artykuł jest przez nas sprawdzany, a wadliwy obszar jest zlokalizowany. Przedstawiamy kosztorys naprawy i omawiamy z Państwem możliwości dostawy lub naprawy zastępczej. Po zaakceptowaniu przez Państwa artykułu, przetworzymy go tak szybko jak to możliwe i wyślemy Państwu z powrotem bezbłędny, w pełni funkcjonalny artykuł.

Zwrot produktów Schmalz

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie naszego centrum obsługi klienta o zwrocie. Pomoże nam to poprawnie przydzielić zwrot po jego dotarciu. Będziemy mogli szybciej reagować i zapewniać szybką i niezawodną informację zwrotną na temat twojego produktu.

Należy pamiętać, że musimy naliczyć opłatę za zwrot.

  • Wypełnij poniższy formularz zwrotu, a następnie wydrukuj go
  • Dołącz wydruk do przesyłki
  • Do zwrotu zawsze dołącz kopię faktury lub dowodu dostawy
  • Oznacz zwrócone elementy na tej kopii

Formularz zwrotu produktów