Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompletny podciśnieniowy efektor końcowy System przyłączenia do Lekki robot
Construction use | Vacuum end effector |
for | Universal Robots |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 133 mm |
H | 142 mm |
D | 62,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pressure range (operating pressure) | bar |
Suction rate (max.) | 42,50 l/min |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Weight | 0,35 kg |
Informacje dotyczące zamawiania: ROB-SET VEE UR
Zestaw manipulacyjny VEE jest dostarczany w stanie niezmontowanym. Dostawa składa się z:
Dostępne części zamienne: ssawka SPF / SPB1, tłumik SD, moduł wyrzutnika SEP
Dostępne akcesoria: Siłownik podciśnieniowy VEE, Zestaw startowy VEE SET-ECBPi, Wąż podciśnieniowy / do sprężonego powietrza VSL