FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Część nr.: 10.01.38.02970

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Opory przepływu

Length L1 234 mm
Width B130 mm
Arrangement5R18
Material typeFoam N+SU, Height 10mm
construction shape fittingsStraight
External diameter D60 mm
Weight5,4 kg
Product familyFMP
FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
Atrybut Wartość
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Valve type SW


Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Atrybut Wartość
Arrangement 5R18
Material type Foam N+SU, Height 10mm
Number of suction cells 330
Suction force at -250 mbar 1010 N
Weight 5,40 kg
Sealing element Sealing Foam
Evacuation rate for pu = -0,25 bar 900 l/min
Product family FMP


For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Informacje dotyczące zamawiania: FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

  • Zintegrowane zawory regulacyjne z FMP-S (opcja)
  • Sterowanie włączaniem/wyłączaniem podciśnienia (24V DC, normalnie otwarte) i przedmuchiwaniem (24V DC, normalnie zamknięte), jak również napięciem wstępnym akumulatora węża i funkcją wentylacji dmuchawy dla wersji FMP-S
  • Zintegrowane w pokrywie końcowej
  • Podłączenie elektryczne poprzez wtyczkę M12 (4-pin)

Dostępne części zamienne: Pianka uszczelniająca (DI-PL), przyssawka (SPB2)