ROB-SET ECBPMi OMRON

Część nr.: 10.03.01.00605

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots

Efficient
forOMRON
containsSuction cup
andScrews
Degree of evacuation60 %
ROB-SET ECBPMi OMRON
Atrybut Wartość
Lk 150,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M8-M
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Atrybut Wartość
Suction rate (max.) 1,60 l/min
Degree of evacuation 60 %
Voltage DC 24V - DC
Rated power 7,20 W
Rated current 0,30 A
Electrical connection Elbow con M8, 8 pole
Operating temperature 0 ... 40 °C
Protection type IP IP 40
for OMRON
Product family ROB-SET-ECBPM
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Pусский
Slovenščina
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

Oprogramowanie

Język

Informacje dotyczące zamawiania: ROB-SET ECBPMi OMRON

The robot set ECBPM is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPM
  • Flange plate FLAN-PL
  • Suction cup SFF / SPB1

Available accessories: electrical vacuum generator ECBPM, flange plate FLAN-PL, suction cup SFF / SPB1