| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
Eżektory kompaktowe X-Pump SXPi / SXMPi z IO-Link Class A
Wydajność ssania od 185 l/min do 220 l/min
Komunikacja danych procesowych i statusowych za pośrednictwem IO-Link
Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza redukuje zużycie energii do minimum
Monitorowanie stanu procesu i instalacji zmniejsza czas przestojów i błędów
Regulator napięcia zapewnia stałe napięcie
Nadzór ciśnienia opcjonalnie dostarcza dodatkowych informacji o stanie roboczym
Projekt
Projekt

- Wyświetlacz użytkownika (1) z dużym wyświetlaczem i elementami obsługi
- Elektronika sterująca (2) z różnymi funkcjami monitorującymi
- Podłączenie elektryczne (3) poprzez standardową wtyczkę M12
- Zdejmowany tłumik (4)
- Korpus podstawy (5) wykonany z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego, moduł wyłącznika zasilania (6) do wyrzutnika SXMPi
- Pozioma płyta przyłączeniowa z przyłączem próżni i sprężonego powietrza (7); opcjonalnie z adapterem Quick-Change
Dane techniczne
Dane techniczne
- Wydajność ssania do 220 l/min
- Max. Próżnia: 85 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
MetrycznaImperialne
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXPi/SXMPi | 550,00 | 780,00 | 900,00 | 880,00 | 860,00 | 835,00 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXPi/SXMPi 25 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,46 | 0,87 |
| SXPi/SXMPi 30 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 0,69 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXPi/SXMPi 25 | 185,00 | 170,00 | 158,00 | 135,00 | 114,00 | 95,00 | 76,00 | 56,00 | 33,00 | 10,00 |
| SXPi/SXMPi 30 | 220,00 | 199,00 | 184,00 | 160,00 | 138,00 | 115,00 | 91,00 | 63,00 | 39,00 | 15,00 |
Branże
Branże
- •Motoryzacja
- •Szkło
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Oprogramowanie | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 58 wyników
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally closed |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally closed |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally open |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally open |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |