Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Eżektory podstawowe SBP-HV / HF

Wydajność ssania do 309 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Mocne, ale energooszczędne wytwarzanie podciśnienia

Zużycie powietrza opcjonalnie zoptymalizowane dla elementów hermetycznych (HV) lub porowatych (HF)

Podciśnienie robocze jest osiągane bardzo szybko, wycieki są bezpiecznie kompensowane

Długie okresy międzyprzeglądowe, jako niewrażliwe na zabrudzenia; łatwe czyszczenie

Projekt
  • Lekki, kompaktowy moduł wyrzutnika wykonany z zintegrowanego tworzywa sztucznego (1)
  • Dostępne w trzech klasach mocy i dwóch charakterystykach: zużycie powietrza zoptymalizowane dla materiałów hermetycznych (HV) lub porowatych (HF) (3)
  • Zespoły dostępne z tłumikiem i bez (2)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 309 l/min
  • Dla elementów hermetycznych lub porowatych
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
123456
SBP-HF-2-03-70,00245,00415,00550,00670,00768,00
SBP-HF-..-06-130,00318,00540,00690,00750,00770,00
SBP-HF-..-13-220,00290,00467,00610,00720,00765,00
0100200300400500600700800
SBP-HF 2 03 715,258,385,133,882,631,500,000,000,00
SBP-HF 2 06 1342,4434,3924,7312,089,095,521,840,000,00
SBP-HF 3 06 1367,2838,0027,0314,009,095,521,840,690,00
SBP-HF 2 13 22175,26143,80102,0066,3344,6724,672,880,000,00
SBP-HF 3 13 22297,60178,30106,1066,3044,7024,702,900,000,00
0100200300400500600
SBP-HF 2 03 70,000,481,272,514,599,2612,00
SBP-HF 2 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SBP-HF 3 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SBP-HF 2 13 220,000,040,080,140,230,421,84
SBP-HF 3 13 220,000,040,080,140,240,461,96
123456
SBP-HV 2 04 70,00380,00640,00790,00860,00840,00
SBP-HV...07 130,00365,00650,00840,00860,00860,00
SBP-HV...16 220,00375,00715,00900,00890,00890,00
0100200300400500600700
SBP-HV 2 04 713,209,504,403,402,902,301,701,20
SBP-HV 2 07 1342,5033,6025,0013,708,707,304,602,70
SBP-HV 3 07 1376,8039,0026,9016,009,207,605,103,10
SBP-HV 2 16 22159,00137,30112,6081,2050,5025,0017,7011,10
SBP-HV 3 16 22308,80160,00112,6081,2050,5025,0017,7011,10
0100200300400500600700800
SBP-HV 2 04 70,000,531,342,794,717,1610,6817,7325,00
SBP-HV 2 07 130,000,090,260,561,222,083,215,069,71
SBP-HV 3 07 130,000,110,280,531,111,943,014,718,47
SBP-HV 2 16 220,000,060,090,140,230,400,610,941,49
SBP-HV 3 16 220,000,040,080,120,210,360,580,901,49
000000
SBP-HF-2-03-70,000,010,010,020,020,02
SBP-HF-..-06-130,000,010,020,020,020,02
SBP-HF-..-13-220,000,010,010,020,020,02
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP-HF 2 03 70,540,300,180,140,090,050,000,000,00
SBP-HF 2 06 131,501,210,870,430,320,190,060,000,00
SBP-HF 3 06 132,371,340,950,490,320,190,060,020,00
SBP-HF 2 13 226,195,083,602,341,580,870,100,000,00
SBP-HF 3 13 2210,516,293,752,341,580,870,100,000,00
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,11
SBP-HF 2 03 70,0013,5935,9671,08129,97262,21339,80
SBP-HF 2 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SBP-HF 3 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SBP-HF 2 13 220,001,132,273,966,5111,8952,10
SBP-HF 3 13 220,001,132,273,966,8013,0355,50
000000
SBP-HV 2 04 70,000,010,020,020,030,02
SBP-HV...07 130,000,010,020,020,030,03
SBP-HV...16 220,000,010,020,030,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SBP-HV 2 04 70,470,340,160,120,100,080,060,04
SBP-HV 2 07 131,501,190,880,480,310,260,160,10
SBP-HV 3 07 132,711,380,950,560,320,270,180,11
SBP-HV 2 16 225,614,853,972,871,780,880,620,39
SBP-HV 3 16 2210,905,653,972,871,780,880,620,39
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SBP-HV 2 04 70,0015,0137,9479,00133,37202,75302,42502,06707,92
SBP-HV 2 07 130,002,557,3615,8634,5558,9090,90143,28274,96
SBP-HV 3 07 130,003,117,9315,0131,4354,9385,23133,37239,84
SBP-HV 2 16 220,001,702,553,966,5111,3317,2726,6242,19
SBP-HV 3 16 220,001,132,273,405,9510,1916,4225,4942,19
Branże
  • •Pakowanie
  • •Uniwersalne
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
Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 26 wyników

  • WYDAJNOŚĆ
SBP HF 2 03 7

Część nr.: 10.02.01.01715

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.3 (mm)
Size7
Degree of evacuation55 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HV 2 04 7

Część nr.: 10.02.01.01716

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.4 (mm)
Size7
Degree of evacuation79 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HF 2 06 13

Część nr.: 10.02.01.01717

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HV 2 07 13

Część nr.: 10.02.01.01718

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HV 2 07 13 S

Część nr.: 10.02.01.01719

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)37.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
Shape compact ejectorsWith safety valve
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HF 3 06 13

Część nr.: 10.02.01.01720

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HV 3 07 13

Część nr.: 10.02.01.01721

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HV 3 07 13 S

Część nr.: 10.02.01.01722

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)63.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
Shape compact ejectorsWith safety valve
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HF 2 13 22

Część nr.: 10.02.01.01723

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SBP HV 2 16 22

Część nr.: 10.02.01.01724

Basic ejector for universal use

Branże: Uniwersalne | Pakowanie

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)152.6 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.