Schmalz

Zawory zwrotne RSV

Średnica nominalna od 6 mm do 54 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Zawór w gnieździe zamyka linię podciśnienia, utrzymując jednocześnie podciśnienie w systemie, np. w przypadku awarii zasilania

Szeroki zakres rozmiarów nominalnych umożliwia optymalne dopasowanie do nominalnego natężenia przepływu

Minimalny rozmiar pozwala na użycie w najmniejszej przestrzeni

Projekt
  • Sprężynowy zawór gniazdowy
  • Obudowa z mosiądzu (RSV 6 z aluminium)
  • Siedzisko z kauczuku syntetycznego, uszczelka z nylonu
  • Sprężyna ze stali nierdzewnej
Dane techniczne
  • Średnica nominalna: 6 do 54 mm
  • Przepływ nominalny: 5 do 350 m3 /h
  • Podłączenie: G1/4" do G2
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 8 z 8 wyników

RSV 14 G3/8-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00002

Zawór zwrotny

Branże: Uniwersalne

Nominal size14 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Nominal flow rate20 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 6 G1/4-IG

Część nr.: 10.05.05.00116

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Branże: Uniwersalne

Nominal size6 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Nominal flow rate5 (m³/h)
Operating temperature-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00003

Zawór zwrotny

Branże: Uniwersalne

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 20 G3/4-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00004

Zawór zwrotny

Branże: Uniwersalne

Nominal size20 (mm)
Thread G1G3/4"-F
Nominal flow rate45 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 28 G1-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00005

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Branże: Uniwersalne

Nominal size28 (mm)
Thread G1G1"-F
Nominal flow rate75 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00006

Zawór zwrotny

Branże: Uniwersalne

Nominal size36 (mm)
Thread G1G1-1/4"-F
Nominal flow rate125 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00007

Zawór zwrotny

Branże: Uniwersalne

Nominal size42 (mm)
Thread G1G1-1/2"-F
Nominal flow rate200 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 54 G2-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00008

Zawór zwrotny

Branże: Uniwersalne

Nominal size54 (mm)
Thread G1G2"-F
Nominal flow rate350 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka