Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bellows suction cup SPB2 P is delivered as a ready to connect component. Available in different diameters as single component or with integrated flow restrictor.

 

Available spare parts: flow restrictor

Available accessories: filter screen

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB2 40 SI-55 P SO

Część nr.: 10.01.06.05171

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
Dane projektowe
Atrybut Wartość
d 12,5  mm
d1 15,7  mm
d2 17,8  mm
d5 11,5  mm
dn 7,8  mm
D1 43,5  mm
Dmax(S) 44,6  mm
Ds 42,7  mm
H 47  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 20  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 14,9  N
Pull-off force 40  N
Volume 22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Size 40
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 18,2  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka