Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV

Część nr.: 11.01.43.00173

Pompa dławnicowa z ciągłym zasysaniem Wydajność ssania, solidna i niewymagająca konserwacji

Sound pressure level at 50 Hz72 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)67 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight86 (kg)
Electrical vacuum generation
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
L747 mm
L296 mm
B353 mm
B248 mm
H328 mm
H1420 mm
H275 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Weight86 kg
Electrical vacuum generation
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka